(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STF-C64A
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし ファスナー STF-C64

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし STF-C64A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

扉の閉時の保持に最適なコーナー型ファスナーです。【特長】・筐体のコーナーに取り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コーナー型
  • 材質:
    ステンレス
  • セーフティーロック:
    あり
  • 南京錠用穴:
    あり
  • 引張荷重(N):
    330
  • 仕上:
    光沢バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

STF-C64A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 外形図1

STF-C64A(ばね付)
ご使用時にパッキンは不要です。

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 外形図2

STF-C64B(ばねなし)
パッキンと一緒にお使いください。
(つぶし量一定で使用)

製品仕様

【ロックした状態】

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 製品仕様1
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 製品仕様2

【STF-C64Aの引付力】

締代mm引付力N引付力kgf
1151.5
2303.1
3454.6
4606.1

引付力は目安です。

 

【付属品】

受座フック

規格表

型 番仕 様適応板厚許容荷重N許容荷重kgf材 料仕 上質量g
STF-C64Aばね付14~2833034ステンレス鋼
(SUS304)
光沢バレル研磨66.5
STF-C64Bばねなし60

使用例

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 取付例1

ロックした状態

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 取付例2

ロックを解除しながらベロを持ち上げると、ばねの力で扉も持ち上がります。

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし Alt: 取付例3

扉を開けた状態

注意・禁止事項

  • STF-C64Aの締代寸法は、4mmを超えないようにしてください。

型番リスト

型番
スプリング
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STF-C64A

あり
ばねあり
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なコーナー型ファスナーです。
【特長】
・筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。
・コーナーファスナーヒンジSTH-C64とセットで使用できます。
・セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。
・南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。
・ばね付きとばねなしの2タイプあります。
・受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
【用途】
・防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械などに適用。

カタログ

 

STF-C64Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなしの型番STF-C64Aのページです。
型番STF-C64Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし

LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし

    ステンレス鋼製コーナーファスナー 平行取付タイプ・直角取付タイプ

    ステンレス鋼製コーナーファスナー 平行取付タイプ・直角取付タイプ

      ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

      ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

        ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

        ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

          ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

          ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

            ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136

            ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136

              ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

              ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

                TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

                TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

                  ステンレスコーナーキャッチ C-1366-A

                  ステンレスコーナーキャッチ C-1366-A

                    コーナースナップ錠

                    コーナースナップ錠

                      ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

                      ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

                        ステンレス内側コーナー用三方締パチン錠 C-1445-1-CT

                        ステンレス内側コーナー用三方締パチン錠 C-1445-1-CT

                          ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS

                          ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 1,597円 2,041円 1,579円 14,926円 3,777円 742円 1,052円 1,201円 1,038円 832円 2,289円 2,011円 14,926円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            セーフティーロック あり - - - - あり - - - - - - -
                            南京錠用穴 あり - - - - - - あり - - あり - -
                            引張荷重(N) 330 - - 1960 - - 127 - - 44 147 - 1960

                            LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STF-C64B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?スプリング 仕様

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-ばねなし

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました