(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
238円 ~ 680円
税込価格
262円 ~ 748円

小型なので省スペース化に最適な平行小型マグネットキャッチです。【特長】・同形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ネオジム磁石タイプは印部の品番刻印で識別できます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

扉の閉時の保持に最適

MC-YN005の外観

寸法図・部品名

MC - YN005の寸法図

MC-YN005型の寸法図

MC - YN005の寸法図

MC-YN005型の寸法図

MC - YN005の寸法図

MC-YN005型の寸法図

MC - YN005の寸法図

MC-YN005型の寸法図

製品仕様

No.部品名材料仕上
MC-YN005MC-YN005-NMC-YN005MC-YN005-N
ヨークステンレス鋼
(SUS430)
ステンレス鋼
(SUS430)
素地光沢バレル研磨
センターヨークバレル研磨
磁石フェライトネオジムニッケルめつき
カバーステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)素地

規格表

型番磁石吸着力N吸着力kgf質量g
MC-YN005フェライト29.439
MC-YN005-Nネオジム73.57.510

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
本体仕上
マグネット材料
マグネット仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29.4
ヨーク/センターヨーク:素地
フェライト
素地
10

1個

238( 262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

73.5
ヨーク:光沢バレル研磨、センターヨーク:バレル研磨
ネオジム
ニッケルめっき
-

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型なので省スペース化に最適な平行小型マグネットキャッチです。
【特長】
・同形状で耐熱仕様のMC-YN005HP型もあります
・センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です
・アルミフレーム取付用のASセットもあります
・ネオジム磁石タイプのMC-YN005Nが新しく加わりました
・フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています
【用途】
・小型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できる
・食品機器、厨房機器

(i)ご注意

  • ネオジム磁石タイプは印部の品番刻印で識別できます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

      ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

      ワンタッチマグネットキャッチ MC-YSW型 簡易装着仕様

        LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

        LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

          平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

            LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

            LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

              家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

              家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                  ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

                  ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

                    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                        LAMP 受座 MC-YN001U

                        LAMP 受座 MC-YN001U

                          シグナルマグネットキャッチ SMC型

                          シグナルマグネットキャッチ SMC型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 238円 1,405円 259円 348円 1,497円 218円 678円 358円 1,297円 307円 528円 51円 2,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - スイッチ付
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 平行形埋込 平行形面付 平行形面付 平行形面付 - 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付
                            長さ(mm) 39 39 41 41 41 34 45 36 39 35 35 35 45

                            LAMP ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ドアのキャッチ
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/11
                            サイズ優先で選択したのですが、思ったより磁力が弱かった。
                            ネオジム磁石タイプのMC-YN005Nだと強力なのですが
                            ミスミさんでは販売しておらず残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊な用途として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            特殊な用途としてですが、意図した規格を満足できる精度があったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販製品(筐体扉部)閉時固定の付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            外販製品(筐体扉部)閉時固定の付帯部品として使っています。効率良くセンターヨークに磁束が集中し高い透磁率で吸着力を発揮する良い商品です。磁力が弱すぎず、強すぎずで当社の利用目的に合致したため、気に入って継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました