(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円

ステンレス製のセミファスナー。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。【用...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS 外形図

製品仕様

  • 質量:22.5g
No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼
(SUS304)
光沢バレル研磨
(2)受金具

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P100SUS

10

1個

607( 668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のセミファスナー。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・小型の計測機器、制御盤、分電盤など。

カタログ

 

P100SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUSの型番P100SUSのページです。
型番P100SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUS

    ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

    ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

          ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

          ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

            ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

            ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

              ステンレス鋼製ファスナー STF100

              ステンレス鋼製ファスナー STF100

                ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

                ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

                  ステンレス鋼製ファスナー STF82L

                  ステンレス鋼製ファスナー STF82L

                    ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

                    ステンレス鋼(SUS316)製クリーンファスナー STF-CV150

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                      通常価格 607円 408円 2,272円 3,991円 1,316円 2,924円 5,751円 2,709円 3,589円 13,816円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                      種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                      材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                      材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼

                      ステンレス鋼製パッチン錠 P100SUSのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                      A
                      ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                      ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました