(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
303円 ~ 375円
税込価格
333円 ~ 413円

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチ。【特長】・吸着力にはバラつきあり。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリエチレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    有色クロメート
  • 使用環境:
    耐熱

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

強力・エコノミーマグネットキャッチ(S型・W型) MC-E:関連画像

外形寸法図

強力・エコノミーマグネットキャッチ(S型・W型) MC-E:関連画像

W型受座の外形寸法図

強力・エコノミーマグネットキャッチ(S型・W型) MC-E:関連画像

S型受座の外形寸法図

製品仕様

強力・エコノミーマグネットキャッチ(S型・W型) MC-E:関連画像

外観

付属品

  • 十字穴付なべ木ねじ3.1×13
  • 十字穴付皿木ねじ2.9×13
No.材料仕上/色
(1)ポリエチレン(PE)ホワイト
(2)鋼(ヨーク)有色クロメート処理
(3)フェライト-
(4)有色クロメート処理
型番LL1L2DD1HH1P1P2ABP3d2d3吸着力N吸着力kgf質量付属ねじ
MC-EM-S49.53328161514441.593011204.86.519.6N2kgf26g4本
MC-EL-S6041351816163.5509.53814254.36.423.5N2.4kgf38g4本
MC-EL-W6041351816163.5509.52013104.46.423.5N2.4kgf38g6本

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
付属ねじ(本)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
60
16
19.6
4
-
10

1個

352( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23.5
60
16
19.6
6
-
10

1個

375( 413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.6
49.5
14
17.6
4
418-3606
10

1個

303( 333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なマグネットキャッチ。
【特長】
・吸着力にはバラつきあり。
【用途】
・扉の閉時の保持に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

    強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

    強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

      平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

      平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

          シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

          シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

            強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

            強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型

              マグネットキャッチ MC84型

              マグネットキャッチ MC84型

                強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

                強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

                  ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                  ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      マグネットキャッチ MC0097型

                      マグネットキャッチ MC0097型

                        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

                          クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                          クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 303円 388円 1,497円 2,399円 3,897円 868円 248円 609円 488円 798円 138円 2,489円 1,614円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 - 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            本体材料 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 亜鉛合金 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂

                            マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            家具扉の閉時固定部分に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            当社で客先より設計込みで受注したオリジナル製品である木工家具の扉の閉時に固定する部分に使っています。選んだ理由は、サイズと引張強度で選びました。想定していた通りに取り付けを含み使用できました。特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました