(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC0910
中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ リニアコンプレツサ-チュウアツ AC0910

中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ AC0910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,804円
税込単価
60,284円

中圧用途の可能性を追求したコンプレッサ。【特長】・多彩なシリーズを形成。・リニ...

詳細情報を確認する

型番

AC0910 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AC0910 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

AC0105の寸法図

AC0105

AC0207の寸法図

AC0207

AC0410Aの寸法図

AC0410A

製品仕様

仕様

■AC0105

AC0105の外観

外観

定格圧力50kPa{0.5kgf/cm2
吐出空気量2.5L/min
定格電圧AC100V
最高圧力80kPa {0.8kgf/cm2
消費電力15/14W
電流0.35/0.3A
定格時間60分
耐用時間(MTTF)3,000時間
吐出口サイズφ6mm(外径)ホースニップル
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法48(L)×62(W)mm
本体質量0.7kg
リード線長さ200±15mm

■AC0207

AC0207の外観

外観

定格圧力70kPa{0.7kgf/cm2
吐出空気量3.5L/min
定格電圧AC100V
最高圧力100kPa{1.0kgf/cm2
消費電力25/20W
電流0.6A
定格時間連続
耐用時間3,000時間
吐出口サイズφ4.7mm(外径)ホースニップル
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法75(L)×88(W)mm
本体質量1.7kg
リード線長さ120±15mm

■AC0410A

AC0410Aの外観

外観

定格圧力100kPa{1.0kgf/cm2
吐出空気量5L/min
定格電圧AC100V
最高圧力130kPa{1.3kgf/cm2
消費電力43/39W
電流1.1/1.0A
定格時間連続
耐用時間3,000時間
吐出口サイズRc 1/4(PT 1/4)
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級B種相当
取付寸法68(L)×98(W)mm
本体質量2.1kg
リード線長さ220±20mm

【用途例】

  • 工業用ミシン
  • 各種スプレー

商品特長詳細

空気量と消費電力

■AC0105

AC0105の空気量特性図

空気量特性図

AC0105消費電力特性図

消費電力特性図

■AC0207

AC0207の空気量特性図

空気量特性図

AC0207の消費電力特性図

消費電力特性図

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
最高圧力(MPa)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
吐出空気量詳細(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC0910

0.15
10~100未満
16

1個

54,804( 60,284円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中圧用途の可能性を追求したコンプレッサ。
【特長】
・多彩なシリーズを形成。
・リニア駆動フリーピストン方式。
・機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮する。
・小型で軽量、低振動、低作動音、オイルレスでクリーン。
・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
【用途】
・AC0105、110:生理食塩水スプレー機、コピーマシン、自動販売機。
・AC0207:精密測定器エアベアリング、エアブラシ、ネブライザ。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

カタログ

 

AC0910で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中圧リニアコンプレッサ ACシリーズの型番AC0910のページです。
型番AC0910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    リニアコンプレッサ 低圧タイプ

    リニアコンプレッサ 低圧タイプ

      DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

      DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

        ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

        ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

          VACUTRONICSコンプレッサー

          VACUTRONICSコンプレッサー

            レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ

            レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ

              DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

              DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

                オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-75A

                  コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

                  コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

                    キャリアブルエアサプライユニット

                    キャリアブルエアサプライユニット

                      オイルフリーベビコン

                      オイルフリーベビコン

                        レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ

                        レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TFU,TFPシリーズ

                          タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

                          タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 VACTRONICS(バクトロニクス) アネスト岩田 日東工器 明治機械製作所 日東工器 CKD 日立産機システム アネスト岩田 東芝(モータ・コンプレッサ)
                            通常価格 19,398円 23,802円 24,122円 12,858円 71,690円 75,360円 18,859円 901,953円 75,167円 258,148円 189,914円 151,348円 197,898円
                            通常出荷日 19日目   14日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   19日目   5日目   19日目   3日目   6日目~   3日目~   3日目  
                            種類 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー - 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 オイルレス構造 オイルレス構造 - - 無給油式 オイルフリー オイルレス構造 無給油式 - 無給油式 無給油式 オイルフリー 無給油式
                            駆動源(定格電圧) 100V 100V - 100V - - - - - 100V - - 200V
                            駆動源(種類) AC AC DC AC - - DC 三相 DC 単相 三相 - 三相
                            ドライヤ 非搭載 非搭載 - - - ドライヤ無し 非搭載 なし - 非搭載 非搭載 ドライヤ無し 非搭載

                            中圧リニアコンプレッサ ACシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC0110
                            AC0207
                            AC0410A
                            AC0920-A6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高圧力
                            (MPa)
                            コンプレッサー 吐出空気量
                            (L/min)
                            吐出空気量詳細
                            (L/min)

                            19,398円

                            ( 21,338円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.12~10未満0.8

                            34,265円

                            ( 37,692円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.1~10未満3.5

                            37,057円

                            ( 40,763円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.13~10未満5

                            56,996円

                            ( 62,696円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.25~10未満5

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました