軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁。【特長】・強制離脱や真空破壊...
182E1・V182E1の寸法図
項目 | 基本形式 | 正圧用 | 真空用 |
---|---|---|---|
直接配管・F、FE形マニホールド | 182E1 | V182E1 | |
A形マニホールド | A182E1 | AV182E1 | |
使用流体 | 空気 | ||
作動方式 | 外部パイロット形 | ||
流量特性 | 音速コンダクタンスC dm3/(s・bar) | 2.04 | |
有効断面積[Cv値] mm2 | 10.2[0.57] | ||
配管接続口径 | メイン | Rc1/8 | |
パイロット | M5×0.8 | ||
給油 | 不要 | ||
使用圧力範囲 MPa | メイン | 0~0.7 | -100kPa~0.15 |
パイロット | 0.2~0.7 | ||
保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||
応答時間 ON時/OFF時 ms | DC12V、DC24V | 15以下/25以下 | |
AC100V、AC200V | 15以下/15以下 | ||
最高作動頻度 Hz | 5 | ||
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+50 | ||
耐衝撃 m/s2 | 1,373.0(軸方向294.2) | ||
取付方向 | 自由 |
注1:音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない
注2:空気圧力0.5MPa時の値
電気仕様
項目 | 定格電圧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC12V | DC24V | AC100V | AC200V | ||||
方式 | サージ対策用フライホイルダイオード内蔵 | シェーディング方式 | |||||
使用電圧範囲 V | 10.8~13.2 (12±10%) | 21.6~26.4 (24±10%) | 90~132 [100(-10~+32)%] | 180~264 [200(-10~+32)%] | |||
電流値 (定格電圧印加時) | 周波数 Hz | - | - | 50 | 60 | 50 | 60 |
起動 mA(r.m.s) | - | - | 36 | 32 | 18 | 16 | |
励磁 mA(r.m.s) | 130(1.6W) [LED インジケータ付は140(1.7W)] | 65(1.6W) [LED インジケータ付は75(1.8W)] | 24 | 20 | 12 | 10 | |
許容回路漏れ電流値 mA | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
絶縁抵抗 MΩ | 100以上 | ||||||
結線方式とリード線長さ | 標準 | グロメット方式:300mm | |||||
オプション | プラグコネクタ式:300mm | ||||||
リード線の色 | 茶色(+) 黒色(-) | 赤色(+) 黒色(-) | 黄色 | 白色 | |||
LEDインジケータ(オプション)の色 | 赤色 | 黄色 | 緑色 | ||||
サージ対策(標準装備) | フライホイルダイオード | バリスタ |
電磁弁質量
基本形式 | 質量 |
---|---|
182E1 | 105 |
A182E1 | 115 |
V182E1 | 105 |
AV182E1 | 115 |
マニホールド質量
マニホールド形式 | 連数每の質量計算式 (n=連数) | ブロックプレート |
---|---|---|
182M□F | (42×n)+40 | 19 |
182M□FE | (60×n)+70 | 30 |
182M□A | (120×n)+120 | 30 |
正圧用では、低圧から高圧まで(0~0.7MPa)安定した切り換えが可能。
配管ポート位置と流れ方向の制約が一切ないため、NC(常時閉)NO(常時開)共用の2・3ポート弁としてのほか、セレクタ弁(2圧切換弁)やデバイダ弁(分配弁)としても使用可能。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁。
【特長】
・強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化
・外部パイロット方式の採用により、2・3ポート弁の多様な機能を満載
・コンパクトなボディながらたくみな多芸多才ぶりを発揮
・配管ポート位置と流れ方向に制約を受けないNC(常時閉)・NO(常時開)共用の2・3ポート弁
・真空はもちろん、正圧と併用しても使用可能で、真空破壊や強制離脱用バルブとして使用可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
この商品に近い類似品がありませんでした。
AV182E1-2 DC24Vで型番確定
スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)の型番AV182E1-2 DC24Vのページです。
型番AV182E1-2 DC24Vに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AV182E1 DC24V |
AV182E1-2 AC100V |
AV182E1-2 AC200V |
AV182E1-2-83-CPLL DC24V |
AV182E1-2-83-CPSL DC24V |
AV182E1-2-83-PSL AC100V |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 設置方法 | ポート数 | 電圧 | LEDインジケータ | 結線方式 | リード線長さ (mm) | 手動ボタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,783円 ( 9,661円 ) | 1個 | - | 8日目 | 多連 | マニホールドベース | 3ポート弁 | DC24V | なし | グロメット形 | - | ノンロック形 | |
7,528円 ( 8,281円 ) | 1個 | - | 8日目 | 多連 | マニホールドベース | 2ポート弁 | AC100V | なし | グロメット形 | - | ノンロック形 | |
7,528円 ( 8,281円 ) | 1個 | - | 8日目 | 多連 | マニホールドベース | 2ポート弁 | AC200V | なし | グロメット形 | - | ノンロック形 | |
8,214円 ( 9,035円 ) | 1個 | - | 8日目 | 多連 | マニホールドベース | 2ポート弁 | DC24V | なし | プラスコモン端子結線済LEDインジケータ付エルコネクタ | - | ロック突出形 | |
8,369円 ( 9,206円 ) | 1個 | - | 8日目 | 多連 | マニホールドベース | 2ポート弁 | DC24V | なし | プラスコモン端子結線済LEDインジケータ付ストレートコネクタ | - | ロック突出形 | |
8,311円 ( 9,142円 ) | 1個 | - | 8日目 | 多連 | マニホールドベース | 2ポート弁 | AC100V | なし | LEDインジケータ付ストレートコネクタ | - | ロック突出形 |