(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:050E1 AC100V
制御機器直動形050シリーズ KOGANEI デンジベン050シリーズ 050

制御機器直動形050シリーズ 050E1 AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円

角形・直動形のスタンダードの空圧用電磁弁。【特長】・Φ6~25(直径6~25m...

詳細情報を確認する

050E1 AC100V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

050E1

050E1の寸法図

050E1

050E1の寸法図

050E1

050E1の寸法図

050E1

050E1の寸法図

050-4E1

050-4E1の寸法図

050-4E1

050-4E1の寸法図

050-4E1

050-4E1の寸法図

050-4E1

050-4E1の寸法図

製品仕様

基本形式と弁機能

項目基本形式
標準タイプ低電流タイプ
050E1050-4E1050-4E2050LE1050-4LE1
ポジション数2ポジション2ポジション
ポート数2・3ポート5ポート2・3ポート5ポート
弁機能常時閉(NC標準)および
常時開(NOオプション)
シングルソレノイドダブルソレノイド常時閉(NC標準)および
常時開(NOオプション)
シングルソレノイド
項目基本形式
標準タイプ低電流タイプ
050E1050-4E1050-4E2050LE1050-4LE1
使用流体空気空気
作動方式直動形直動形
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)0.30.240.30.24
有効断面積〔Cv値〕 mm21.5〔0.08〕1.2〔0.07〕1.5〔0.08〕1.2〔0.07〕
配管接続口径M5×0.8M5×0.8
給油不要不要
使用圧力範囲 MPa0~0.70.15~0.70~0.7
保証耐圧力 MPa1.051.05
応答時間
ON時/OFF時 ms
DC24V20/20以下20以下30/30以下
AC100V、AC200V25/25以下20以下-
最高作動頻度 Hz55
自己保持に必要な最小励磁時間 ms-50-
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃0~+500~+50
耐衝撃 m/s2横方向1,373.01,373.0
軸方向294.2147.1294.2
取付方向自由自由

電気仕様

項目定格電圧
標準タイプ低電流タイプ
DC24VAC100VAC200VDC24V
方式DC方式フライホイル方式DC方式
使用電圧範囲 V21.6~26.4
(24±10%)
90~110
(100±10%)
180~220
(200±10%)
21.6~26.4
(24±10%)
電流値
(定格電圧印加時)
周波数 Hz-50605060-
励磁 mA(r.m.s)240(5.8W)
〔252(6.0W)〕
74
〔83〕
71
〔79〕
48
〔50〕
46
〔48〕
100(2.4W)
〔112(2.7W)〕
許容回路漏れ電流値 mA2010510
絶縁抵抗 MΩ100以上100以上
結線方式とリード線長さ標準グロメット式:300mmグロメット式:300mm
オプションDIN式コネクタ付DIN式コネクタ付
リード線の色赤色
〔赤色(+)・青色(-)〕
赤色(+)・黒色(-)
黄色・黒色白色・黒色赤色
〔赤色(+)・青色(-)〕
赤色(+)・黒色(-)
LEDインジケータ(オプション)の色赤色黄色緑色赤色
サージ対策標準-フライホイルダイオード-
オプションフライホイルダイオード-フライホイルダイオード

規格表

形式記号
A
050E1M5×0.8
050E1-01Rc1/8
形式記号
ABC
050-4E1M5×0.81010
050-4E1-01Rc1/8167

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ポート数
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
配管
CV値
その他仕様
配線のタイプ
フライホイルダイオード
取付ベース
サブベース
スピードコントローラ
LEDインジケータ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050E1 AC100V

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準 / 無給油
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
0~0.7
ダイレクト配管
0.08
-
グロメット式
なし
取付べ一スなし
-
スピードコントローラなし
LEDインジケータなし

1個

5,889( 6,478円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角形・直動形のスタンダードの空圧用電磁弁。
【特長】
・Φ6~25(直径6~25mm)のエアシリンダを確実にコントロール
・熟成された内部構造と使い勝手により高い信頼性と耐久性を備えている
・「確実作動」という使命に使いやすさとフレキシビリティで応える直動形電磁弁のスタンダード
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

050E1 AC100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器直動形050シリーズの型番050E1 AC100Vのページです。
型番050E1 AC100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器直動形050シリーズ

制御機器直動形050シリーズ

    制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

    制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

      制御機器小形電磁弁030シリーズ

      制御機器小形電磁弁030シリーズ

        制御機器小形電磁弁G010シリーズ

        制御機器小形電磁弁G010シリーズ

          スタンダード電磁弁180シリーズ

          スタンダード電磁弁180シリーズ

            制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

            制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

              制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

              制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

                制御機器直動形200シリーズ

                制御機器直動形200シリーズ

                  制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

                  制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

                    制御機器小形電磁弁025シリーズ

                    制御機器小形電磁弁025シリーズ

                      特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                      特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                        制御機器直動形100シリーズ

                        制御機器直動形100シリーズ

                          制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

                          制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 5,889円 11,314円 3,400円 3,497円 7,085円 8,805円 16,399円 8,057円 12,026円 3,914円 3,842円 6,516円 5,162円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            適応シリンダ径(φ) 6~25 - - - 40~80 - - 32~80 125以下 22 - 20~50 50
                            駆動の種類 直動式スプール 直動式スプール - 直動式ポペット パイロット式スプール - パイロット式スプール 直動式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット - 直動式スプール パイロット式スプール
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール - ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール
                            手動スイッチ ノンロック - - ロック - - - ノンロック ノンロック - - ノンロック -

                            制御機器直動形050シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            050-4E1-01-39AC200V
                            050-4E1-01-LFAC100V
                            050-4E1-01-SRDC24V
                            050E1 DC24V
                            050E1-01 AC100V
                            050E1-01 AC200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            配管 CV値 その他仕様 配線のタイプ フライホイルダイオード 取付ベース サブベース スピードコントローラ LEDインジケータ

                            9,985円

                            ( 10,984円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル標準 / 無給油AC200V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/80~0.7ダイレクト配管0.07-DIN式コネクタなし取付べ一スなし-スピードコントローラなしLEDインジケータなし

                            9,328円

                            ( 10,261円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル標準 / 無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/80~0.7ダイレクト配管0.07-グロメット式なし取付べ一スなし-スピードコントローラなし標準タイプ

                            9,571円

                            ( 10,528円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5ポート弁単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル標準 / 無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/80~0.7ダイレクト配管0.07-グロメット式あり取付べ一スなし-スピードコントローラなしLEDインジケータなし

                            6,528円

                            ( 7,181円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポート弁単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズシングル標準 / 無給油DC24V自己復帰(スプリングリターン)MM50~0.7ダイレクト配管0.08-グロメット式なし取付べ一スなし-スピードコントローラなしLEDインジケータなし

                            5,914円

                            ( 6,505円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポート弁単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズシングル標準 / 無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/80~0.7ダイレクト配管0.08-グロメット式なし取付べ一スなし-スピードコントローラなしLEDインジケータなし

                            5,889円

                            ( 6,478円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3ポート弁単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズシングル標準 / 無給油AC200V自己復帰(スプリングリターン)Rc1/80~0.7ダイレクト配管0.08-グロメット式なし取付べ一スなし-スピードコントローラなしLEDインジケータなし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました