(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,858円
税込単価
14,144円

新設計ダイアフラム方式採用のコンプレッサをラインナップしたコンプレッサー。【特...

詳細情報を確認する

型番

VC0100-A2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

VC0100-A2

VC0100-A2の寸法図

VC0101-A2

VC0101-A2の寸法図

VC0201-A2/VC0301-A2

VC0201-A2/VC0301-A2の寸法図

製品仕様

VC0100-A2の外観

VC0100-A2

VC0101-A2の外観

VC0101-A2

VC0201-A2/VC0301-A2の外観

VC0201-A2/VC0301-A2

VC0100-A2

定格圧力4kPa {0.04kgf/cm2
吐出空気量6L/min
定格電圧AC100V
最高圧力16kPa {0.16kgf/cm2
消費電力6W
電流0.12/0.10A
使用圧力範囲0~16kPa{0~0.16kgf/cm2
定格時間連続
耐用時間10,000時間
吐出口サイズφ6mm(外径)
定格周波数50/60Hz
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法72(L)×70(W)mm
本体質量0.45kg
リード線長さ300±20mm

VC0101-A2

定格圧力10kPa {0.1kgf/cm2
吐出空気量10L/min
定格電圧AC100V
最高圧力20kPa {0.2kgf/cm2
消費電力11W
電流0.24/0.22A
使用圧力範囲0~20kPa{0~0.2kgf/cm2
定格時間連続
耐用時間10,000時間
吐出口サイズφ7.5mm(外径)
定格周波数50/60Hz
コイル絶縁階級B種相当
取付寸法66(L)×100(W)mm
本体質量0.82kg
リード線長さ200±15mm

VC0201-A2/VC0301-A2

型番VC0201-A2VC0301-A2
定格圧力10kPa {0.1kgf/cm2
吐出空気量20L/min25L/min
定格電圧AC100V
最高圧力18kPa {0.18kgf/cm220kPa {0.2kgf/cm2
消費電力19/18W25/24W
電流0.52/0.46A0.62/0.59A
使用圧力範囲0~18kPa{0~0.18kgf/cm20~20kPa{0~0.2kgf/cm2
定格時間連続
耐用時間10,000時間
吐出口サイズφ8.5mm(外径)(2箇所)
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級E種相当B種相当
取付寸法100(L)×85(W)mm
本体質量1.8kg
リード線長さ200±15mm

注意・禁止事項

※上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
種類
最高圧力(MPa)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
潤滑方式
ドライヤ
圧縮段数
運転制御方式
冷却方式
吐出空気量詳細(L/min)
定格周波数
吐出口サイズ(外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC0100-A2

圧縮機本体
0.016
~10未満
オイルレス構造
非搭載
1段圧縮
シリコンダイオード効果
自己冷却システム
6
-
6

1個

12,858( 14,144円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新設計ダイアフラム方式採用のコンプレッサをラインナップしたコンプレッサー。
【特長】
・種類:圧縮機本体/汎用コンプレッサー。
・潤滑方式:オイルレス構造。
・駆動源(種類):AC。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

カタログ

 

VC0100-A2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズの型番VC0100-A2のページです。
型番VC0100-A2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

    VACUTRONICSコンプレッサー

    VACUTRONICSコンプレッサー

      コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

      コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

        DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

        DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

          オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

          オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

            タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

            タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

              リニアコンプレッサ 低圧タイプ

              リニアコンプレッサ 低圧タイプ

                コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

                コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

                  DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                  DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                    中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

                    中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

                      メーカー 日東工器 VACTRONICS(バクトロニクス) VACTRONICS(バクトロニクス) 日東工器 アネスト岩田 東芝(モータ・コンプレッサ) 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                      通常価格 12,858円 71,690円 60,500円 18,859円 3,648,151円 197,898円 23,802円 75,167円 24,122円 19,398円
                      通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目   16日目   3日目   14日目~   19日目   19日目   19日目  
                      駆動源(定格電圧) 100V - - - 200V 200V 100V - - 100V
                      駆動源(種類) AC - 単相 DC 三相 三相 AC DC DC AC
                      圧縮方式 ダイアフラム式 - レシプロ DCモータ式 スクロール レシプロ リニア駆動フリーピストン式 DCモータ式 リニア駆動フリーピストン式 リニア駆動フリーピストン式

                      ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました