(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:010-4E1 DC12V
制御機器小形電磁弁010シリーズ KOGANEI デンジベン010 010

制御機器小形電磁弁010シリーズ 010-4E1 DC12V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,714円
税込単価
5,185円

バルブ幅10mm、1.2Wの低消費電力の小形5ポート電磁弁。【特長】・Φ2.5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

010-4E1 DC12V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

010-4E1 単位 : mm

010-4E1の寸法図

010-4E1 単位 : mm

010-4E1の寸法図

010-4E1 単位 : mm

010-4E1の寸法図

A010-4E1-25 単位 : mm

A010-4E1-25の寸法図

A010-4E1-25 単位 : mm

A010-4E1-25の寸法図

A010-4E1-25 単位 : mm

A010-4E1-25の寸法図

製品仕様

基本形式と弁機能

項目基本形式
直接配管・F形マニホールドサブベース配管・A形マニホールド
010-4E1A010-4E1
ポジション数2ポジション
ポート数5ポート
弁機能シングルソレノイド
名称材質
バルブ本体アルミ合金(アルマイト処理)
主軸
フラッパ合成ゴム
取付べース軟鋼(亜鉛めっき)
サブベースアルミ合金(アルマイト処理)
プランジャ電磁ステンレス
コラム
マニホールド本体アルミ合金(アルマイト処理)
ブロックプレート軟鋼(ニッケルめっき)
パッキン合成ゴム
項目基本形式
直接配管・F形マニホールドサブベース配管・A形マニホールド
010-4E1A010-4E1
使用流体空気
作動方式内部パイロット形
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注11(P)⇒4(A) 0.04  4(A)⇒5(R1)、2(B)⇒3(R2) 0.06
有効断面積(Cv値) mm21(P)⇒4(A) 0.2(0.01)  4(A)⇒5(R1)、2(B)⇒3(R2) 0.3 〔0.02〕
配管接続口径M3×0.5
給油不要
使用圧力範囲 MPa0.15~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
応答時間注2
ON時/OFF時 ms
DC5V、DC12V4/8以下
DC6V、DC24V4/8以下
最高作動頻度 Hz5
自己保持に必要な最小励磁時間 ms-
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃+5~+50
耐衝撃 m/s21,373.0(軸方向392.3)
取付方向自由

注1:音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。
注2:空気圧力0.5MPa時の値

電気仕様

項目定格電気
DC5VDC6VDC12VDC24V
方式サージ対策用フライホイルダイオード内蔵
使用電圧範囲 DC V4.5~5.5(5±10%)5.4~6.6(6±10%)10.8~13.2(12±10%)21.6~26.4(24±10%)
電流値(定格電圧印加時の消費電力W)mA246(1.2)201(1.2)103(1.2)52(1.2)
許容回路漏れ電流値 mA3025155
絶縁抵抗 MΩ100以上
結線方式標準グロメット式
オプションプラグコネクタ式
リード線長さ300mm
リード線の色緑色(+)青色(+)茶色(+)赤色(+)
黒色(-)黒色(-)黒色(-)黒色(-)
LEDインジケータの色赤色
サージ対策(標準装備)フライホイルダイオード

作動原理と表示記号

010-4E1非通電状態の作動原理

010-4E1非通電状態の作動原理

商品特長詳細

高信頼、パワフル、低電流の基本性能をバルブ幅10mmの薄形ボディに凝縮した電磁弁010シリーズ。5ポートでパイロット形電磁弁の高信頼のソレノイドは、いずれもサージ対策用フライホイルダイオードを標準装備した高信頼設計。最大20連まで可能なマニホールドを揃え、経済性、多様性のニーズに応えφ16(直径16mm)までの複動形シリンダの駆動制御に最適。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
用途
設置方法
仕様
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
配管
CV値
配線のタイプ
リード線長さ(mm)
手動ボタン仕樣
取付ベース
サブベース
マフラ
LEDインジケータ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010-4E1 DC12V

単体使用
ダイレクト
無給油
DC12V
M
M3
8
ダイレクト配管
0.01
グロメットタイプ
300
なし
なし
なし
なし
なし

1個

4,714( 5,185円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ幅10mm、1.2Wの低消費電力の小形5ポート電磁弁。
【特長】
・Φ2.5~16(シリンダ径2.5~16mm)の単動シリンダの駆動制御に最適
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

010-4E1 DC12Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器小形電磁弁010シリーズの型番010-4E1 DC12Vのページです。
型番010-4E1 DC12Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器小形電磁弁010シリーズ

制御機器小形電磁弁010シリーズ

    スタンダード電磁弁F18シリーズ

    スタンダード電磁弁F18シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

        小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

        小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

            制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

            制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

              小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

              小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                  制御機器直動形200シリーズ

                  制御機器直動形200シリーズ

                    小形電磁弁 SR562シリーズ

                    小形電磁弁 SR562シリーズ

                      制御機器小形電磁弁025シリーズ

                      制御機器小形電磁弁025シリーズ

                        制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                        制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                          スタンダード電磁弁F10シリーズ

                          スタンダード電磁弁F10シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ SMC AirTAC(エアタック) コガネイ TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 4,713円 7,057円 16,399円 9,689円 5,162円 6,275円 1,827円 - 8,057円 18,058円 3,914円 11,314円 5,485円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   8日目~   19日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 - 5ポート弁 - - - - 5ポート弁 - 5ポート弁 - 3ポート弁 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            切換の種類 2位置エキゾースト - - - - - - - - - - - -
                            ソレノイドの数 シングル - - - - - - - - - シングル シングル -
                            電源切時の状態 自己復帰(差圧リターン) - - - - - - - - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) -

                            制御機器小形電磁弁010シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            010-4E1 DC24V
                            010-4E1-21 DC12V
                            010-4E1-21 DC24V
                            010-4E1-21-PLL DC12V
                            010-4E1-21-PLL DC24V
                            010-4E1-21-PLL-1L DC12V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 仕様 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            配管 CV値 配線のタイプ リード線長さ
                            (mm)
                            手動ボタン仕樣 取付ベース サブベース マフラ LEDインジケータ

                            4,930円

                            ( 5,423円 )
                            1個 -

                            8日目

                            単体使用ダイレクト無給油DC24VMM38ダイレクト配管0.01グロメットタイプ300なしなしなしなしなし

                            5,152円

                            ( 5,667円 )
                            1個 -

                            8日目

                            単体使用ダイレクト無給油DC12VMM38ダイレクト配管0.01グロメットタイプ300なしありなしなしなし

                            4,869円

                            ( 5,356円 )
                            1個 -

                            8日目

                            単体使用ダイレクト無給油DC24VMM38ダイレクト配管0.01グロメットタイプ300なしありなしなしなし

                            5,788円

                            ( 6,367円 )
                            1個 -

                            8日目

                            単体使用ダイレクト無給油DC12VMM38ダイレクト配管0.01エルコネクタ300なしありなしなしあり

                            5,692円

                            ( 6,261円 )
                            1個 -

                            8日目

                            単体使用ダイレクト無給油DC24VMM38ダイレクト配管0.01エルコネクタ300なしありなしなしあり

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            1個 -

                            8日目

                            単体使用ダイレクト無給油DC12VMM38ダイレクト配管0.01エルコネクタ1000なしありなしなしあり

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました