(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ
  • 数量スライド割引

制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ【1~2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
6,275円 ~ 11,813円
税込価格
6,903円 ~ 12,994円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
使い易さの徹底追求で、さらにパワーアップした空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径40~80mmまでに対応、バルブ幅15mm、低消費電力化を実現
・シングルダブル共用、違径継手などバリエーション豊富で電磁弁の新しいカタチを提供
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • バルブ単体でご使用の際はオプション「バルブ形態記号」をご選択ください。
    オプションの詳細はカタログご確認ください。

制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換修理に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02023/05/24
    以前納品した生産設備装置で使用しているこの電磁弁に不具合が発生したので、その交換修理品としてよく使っているミスミから購入しました。以前の物と同じなので、交換も使用開始後も特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

    スタンダード電磁弁F18シリーズ

    スタンダード電磁弁F18シリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

      制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

        スタンダード電磁弁180シリーズ

        スタンダード電磁弁180シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

            スタンダード電磁弁F10シリーズ

            スタンダード電磁弁F10シリーズ

              制御機器小形電磁弁G010シリーズ

              制御機器小形電磁弁G010シリーズ

                制御機器直動形200シリーズ

                制御機器直動形200シリーズ

                  制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

                  制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

                    制御機器小形電磁弁010シリーズ

                    制御機器小形電磁弁010シリーズ

                      制御機器小形電磁弁030シリーズ

                      制御機器小形電磁弁030シリーズ

                        制御機器小形電磁弁025シリーズ

                        制御機器小形電磁弁025シリーズ

                          制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                          制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 6,275円 7,057円 5,162円 7,085円 16,399円 5,485円 3,497円 8,057円 12,026円 4,713円 3,400円 3,914円 8,805円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目~  
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            適応シリンダ径(φ) 40~80 50~100 50 40~80 - 20~40 - 32~80 125以下 - - 22 -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット 直動式スプール パイロット式スプール パイロット式ポペット - 直動式ポペット -
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール - ソフトシール ソフトシール
                            手動スイッチ ノンロック・ロック共用 - - - - ノンロック・ロック共用 ロック ノンロック ノンロック ノンロック - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。