(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:240-4E2 DC24V
制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ KOGANEI デンジベン240 240

制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ 240-4E2 DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,214円
税込単価
13,435円

現場サイドでのアプリケーションを追求した空圧用電磁弁。【特長】・シリンダ径63...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

240-4E2 DC24V の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

表示記号(シングルソレノイド)

表示記号(シングルソレノイド)

表示記号(2ポジションダブルソレノイド)

表示記号(2ポジションダブルソレノイド)

表示記号(3ポジションダブルソレノイド、クローズドセンタ)

表示記号(3ポジションダブルソレノイド、クローズドセンタ)

表示記号(3ポジションダブルソレノイド、エキゾーストセンタ)

表示記号(3ポジションダブルソレノイド、エキゾーストセンタ)

項目
ソレノイド仕様シングルソレノイドダブルソレノイド3ポジションダブルソレノイド
直接配管用
F形マニホールド用
240-4E1240-4E2243-4E2
スタンダードタイプサブベース用
A形、B形マニホールド用
A240-4E1A240-4E2A243-4E2
プラグインタイプサブベース用
AW形、BW形マニホールド用
W240-4E1W240-4E2W243-4E2
使用流体空気
作動方式内部パイロット形
ポジション数・ポート数2ポジション・5ポート3ポジション・5ポート
弁機能-クローズドセンタ(標準)およびエキゾーストセンタ(オプション)
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注13.2(2.26)注23.0(2.2)注2
有効断面積〔Cv値〕 mm216〔0.88〕(11.3〔0.62〕)注215〔0.83〕(11〔0.61〕)注2
配管接続口径P、A、B:Rc1/4 R:Rc1/8
(P、A、B、R:Rc1/4 PR:Rc1/8)注3
給油不要
使用圧力範囲 MPa0.17~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
応答時間
ON時/OFF時 ms
DC24V25/3520/2025/55
AC100V、AC200V25/2520/2025/45
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃+5~+50
耐衝撃 m/s2横方向1,373.0
軸方向451.1264.8588.4
取付方向自由
最高作動頻度 Hz5
動作に必要な最小励磁時間 ms-50-
質量 g160(350注4、400注5230(420注4、470注5260(450注4、500注5

注1:音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない。
注2:A240-4E□W240-4E□の場合。
注3:サブスペースの配管接続口径。
注4:A240-4E□にサブスペース付の質量。
注5:W240-4E□にサブスペース付の質量。

電気仕様

項目定格電圧
AC100VAC200VDC24V
方式シェーディング方式サージ対策用
フライホイルダイオード内蔵
使用電圧範囲 V90~132
[100(-10~+32)%]
180~264
[200(-10~+32)%]
21.6~26.4
(24±10%)
電流値
(定格電圧印加時)
周波数 Hz50605060-
起動 mA(r.m.s.)34321716-
励磁 mA(r.m.s.)2220111065(1.6W)
〔LEDインジケータ付は75(1.8W)〕
許容回路漏れ電流値 mA424
絶縁抵抗 MΩ100以上
結線方式スタンダードタイプ標準グロメット式:300mm
オプションプラグコネクタ式
ストレートコネクタ -PS:300mm※
-PSN:リード線なし
(コネクタ、コンタクト付)
エルコネクタ -PL:300mm※
-PLN:リード線なし
(コネクタ、コンタクト付)
※オプションで1,000、3,000mmも可能です。
-1L:1000、-3L:3000で注文時別途指示してください。
プラグインタイプターミナル式
(サブベースにはコンジットカバー、マニホールドにはターミナルカバー付)
リード線の色黄色白色赤色(+)、黒色(-)
LEDインジケータ(オプション)の色黄色緑色赤色
サージ対策バリスタ内蔵オプションフライホイルダイオード
(標準装備)

マニホールド仕様と配管接続口径

マニホールド形式仕様配管接続口径適応バルブ形式備考
240M□F1(P)・3(R2)、5(R1)マニホールド配管
4(A)、2(B)バルブ配管
1(P)Rc1/4240-4E1
240-4E2
243-4E2
PRは配管できません。
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)
240M□Aオールポート
マニホールド配管
1(P)Rc1/4A240-4E1
A240-4E2
A243-4E2
 
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)
PRRc1/8
240M□AWオールポート
マニホールド配管
プラグインタイプ
1(P)Rc1/4W240-4E1
W240-4E2
W243-4E2
 
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)
PRRc1/8
240M□Bオールポート
マニホールド配管
底面ポート付
エンドプレート及び側面ポート1(P)Rc1/4A240-4E1
A240-4E2
A243-4E2
1(P)、4(A)、2(B)、3(R2)、5(R1)ポートはスプリット併用でエンドプレート、側面、底面の選択が可能です。(PRはエンドプレートのみ)
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)
PRRc1/8
底面ポート1(P)Rc1/8
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)
240M□BWオールポート
マニホールド配管
底面ポート付
プラグインタイプ
エンドプレート及び側面ポート1(P)Rc1/4W240-4E1
W240-4E2
W243-4E2
1(P)、4(A)、2(B)、3(R2)、5(R1)ポートはスプリット併用でエンドプレート、側面、底面の選択が可能です。(PRはエンドプレートのみ)
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)
PRRc1/8
底面ポート1(P)Rc1/8
4(A)、2(B)
3(R2)、5(R1)

マニホールド質量

マニホールド形式連数毎の質量計算式
(n=連数)
取付バルブブロックプレート
240-4E1240-4E2243-4E2A240-4E1A240-4E2A243-4E2W240-4E1W240-4E2W243-4E2
240M□F(69×n)+69160230260------30
240M□A(167×n)+217---160230260---
240M□AW(199×n)+270---160230260
240M□B(167×n)+217160230260---
240M□BW(199×n)+270---160230260

商品特長詳細

  • 中型サイズのシリンダ(φ63~100:直径63~100mm)駆動に適した240シリーズは、機能性をあらゆる面から追及。
  • 5ポート・2ポジションタイプにくわえて、クローズドセンタ、エキゾーストセンタの3ポジションタイプもシリーズ化された。
  • 電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の電気配線接続を設けた。
  • このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行える。
  • マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減ができる。
  • マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能。
  • 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行うことができる。
  • スプリット(ステーション分離プラグ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することが出来る。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管
CV値
手動スイッチ
その他仕様
配線のタイプ
リード線長さ(mm)
取付ベース
サブベース
スピードコントローラ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

240-4E2 DC24V

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
ダブル
無給油
DC24V
自己保持
ダイレクト配管
0.88
ノンロック
標準
無記号
-
取付べ一スなし
サブベースなし
スピードコントローラなし

1個

12,214( 13,435円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場サイドでのアプリケーションを追求した空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径63~100mmのシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適
・リード線接続、スタッキング方式マニホールド豊富なバリエーション
・DC24V-65mA(1.6W)と低電流計ソレノイドを採用
・発熱がおさえられるなど、信頼性も向上している
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

240-4E2 DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器スタンダード電磁弁240シリーズの型番240-4E2 DC24Vのページです。
型番240-4E2 DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ

制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ

    制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

    制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

      制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

      制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

        制御機器小形電磁弁030シリーズ

        制御機器小形電磁弁030シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

            パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

            パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

              内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

              内部パイロット式3ポート弁 電磁弁搭載形 NP13・NP14シリーズ

                5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

                5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

                  食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

                  食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

                    パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

                    パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

                      小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

                      小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

                        NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                        NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                          7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                          7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC CKD SMC CKD CKD SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 8,714円 12,026円 11,314円 3,400円 7,528円 5,694円 21,957円 63,537円 - - 5,989円 9,434円 1,907円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   6日目~   7日目~   8日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 - - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            配管口の種類 Rc - Rc - Rc - Rc G - - - - -
                            配管ねじの呼び 1/4 - 1/4 - 1/8 - - - - - - 1/4 -
                            適応シリンダ径(φ) 63~100 125以下 - - 80 - - - - 100以下 - - -

                            制御機器スタンダード電磁弁240シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            240-4E1-39AC200V
                            240-4E1-81AC100V
                            240-4E1-81DC24V
                            240-4E2-39 AC100V
                            240-4E2-39 AC200V
                            240-4E2-39 DC24V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管 CV値 手動スイッチ その他仕様 配線のタイプ リード線長さ
                            (mm)
                            取付ベース サブベース スピードコントローラ

                            9,542円

                            ( 10,496円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油AC200V自己復帰(差圧リターン)ダイレクト配管0.88ノンロック標準39-取付べ一スなしサブベースなしスピードコントローラなし

                            8,914円

                            ( 9,805円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油AC100V自己復帰(差圧リターン)ダイレクト配管0.88ロック標準無記号-取付べ一スなしサブベースなしスピードコントローラなし

                            9,228円

                            ( 10,151円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾーストシングル無給油DC24V自己復帰(差圧リターン)ダイレクト配管0.88ロック標準無記号-取付べ一スなしサブベースなしスピードコントローラなし

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾーストダブル無給油AC100V自己保持ダイレクト配管0.88ノンロック標準39-取付べ一スなしサブベースなしスピードコントローラなし

                            13,256円

                            ( 14,582円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾーストダブル無給油AC200V自己保持ダイレクト配管0.88ノンロック標準39-取付べ一スなしサブベースなしスピードコントローラなし

                            13,871円

                            ( 15,258円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾーストダブル無給油DC24V自己保持ダイレクト配管0.88ノンロック標準39-取付べ一スなしサブベースなしスピードコントローラなし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました