【特長】・クラッチメカニズムHCMを内蔵したアルミディスクハンドルです。・通常...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型番 |
ハンドル 外径(mm) |
丸穴径(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
140
|
12
| 10 | 1個 | 31,979円(
35,177円
) | 11日目 | |
140
|
14
| 10 | 1個 | 31,979円(
35,177円
) | 16日目 | |
140
|
16
| 10 | 1個 | 31,979円(
35,177円
) | 16日目 | |
160
|
12
| 10 | 1個 | 34,027円(
37,430円
) | 16日目 | |
160
|
14
| 10 | 1個 | 35,514円(
39,065円
) | 16日目 | |
160
|
16
| 10 | 1個 | 34,027円(
37,430円
) | 16日目 |
Loading...
【特長】
・クラッチメカニズムHCMを内蔵したアルミディスクハンドルです。
・通常はハンドルはシャフトに対してフリーの状態です。
・ハンドルを手前に引くことにより、セレーションがかみ合います。そのままハンドルをまわせばシャフトもまわります。
・ハンドルを離せば、スプリングの力でセレーションがはずれ、シャフトとハンドルはフリーの状態になります。
・ハブカバーは取りはずしできます。
・全製品にグリップ取りつけ穴が加工してあります。