(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニプラクランプレバー LECMS(おねじ)/LECFS(めねじ)

ミニプラクランプレバー LECMS(おねじ)/LECFS(めねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
598円 ~ 1,138円
税込価格
658円 ~ 1,252円

【特長】・環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycl...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

型番

未確定142件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LECMS(おねじ)

LECFS(めねじ)

製品仕様

  • コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー
LECMSの寸法図

LECMS

LECFSの寸法図

LECFS

材質・仕上げ

部品名LECFSLECMSステンレス製
レバー部ナイロン6(各色)ナイロン6(各色)
ねじ部SUS303SUS303
止めねじSUS303SUS303
セレーションリング亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
スプリングステンレス鋼線ステンレス鋼線
末尾記号LECFSレバー部の色LECMSレバー部の色
BKつや消し黒つや消し黒
SGつや消しシルバーつや消しシルバー
ORつや消しオレンジつや消しオレンジ
YWつや消しイエローつや消しイエロー
SKつや消し透明つや消し透明

規格表

型番M
(並目)
LmRHH'hsDd歯数最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g)
LECFS-3M37302932.524.54.2131018130.9514
LECFS-4M48302932.524.54.2131018311.713
LECFS-5M58302932.524.54.2131018622.713
LECFS-6M68302932.524.54.21310181103.812
型番M
(並目)
LmRHH'hsDd歯数最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量(g)
LECMS-3-6M36302932.524.54.2131018130.9514
LECMS-3-8M38302932.524.54.2131018130.9514
LECMS-3-10M310302932.524.54.2131018130.9515
LECMS-3-12M312302932.524.54.2131018130.9515
LECMS-3-16M316302932.524.54.2131018130.9515
LECMS-4-10M410302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-12M412302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-16M416302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-20M420302932.524.54.2131018311.715
LECMS-4-25M425302932.524.54.2131018311.716
LECMS-4-32M432302932.524.54.2131018311.716
LECMS-5-12M512302932.524.54.2131018622.716
LECMS-5-16M516302932.524.54.2131018622.716
LECMS-5-20M520302932.524.54.2131018622.716
LECMS-5-25M525302932.524.54.2131018622.717
LECMS-5-32M532302932.524.54.2131018622.718
LECMS-5-40M540302932.524.54.2131018622.719
LECMS-5-50M550302932.524.54.2131018622.720
LECMS-6-12M612302932.524.54.21310181103.816
LECMS-6-16M616302932.524.54.21310181103.816
LECMS-6-20M620302932.524.54.21310181103.817
LECMS-6-25M625302932.524.54.21310181103.818
LECMS-6-32M632302932.524.54.21310181103.819
LECMS-6-40M640302932.524.54.21310181103.821
LECMS-6-50M650302932.524.54.21310181103.822

型番リスト

型番
接続部 種類
取付部 サイズ
最大締付力(N)
本体色
取付部 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
7
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M3
950
OR(オレンジ)
7
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
7
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M3
950
SK(つや消し透明)
7
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M3
950
YW(イエロー)
7
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
9
10

1個

1,029( 1,132円 )

4日目

めねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M4
1700
SK(つや消し透明)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M4
1700
YW(イエロー)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M5
2700
BK(つや消し黒)
9
10

1個

1,116( 1,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
2700
OR(オレンジ)
9
10

1個

977( 1,075円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
2700
SG(シルバーグレー)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M5
2700
SK(つや消し透明)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M5
2700
YW(イエロー)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M6
3800
BK(つや消し黒)
9
10

1個

1,074( 1,181円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
3800
OR(オレンジ)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M6
3800
SG(シルバーグレー)
9
10

1個

1,063( 1,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
3800
SK(つや消し透明)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

めねじ
M6
3800
YW(イエロー)
9
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
6
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
6
10

1個

1,067( 1,174円 )

4日目

おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
6
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
SK(つや消し透明)
6
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
YW(イエロー)
6
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
8
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
8
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
8
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
SK(つや消し透明)
8
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
YW(イエロー)
8
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
10
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
10
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
10
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M3
950
SK(つや消し透明)
10
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M3
950
YW(イエロー)
10
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
12
10

1個

1,058( 1,164円 )

4日目

おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
SK(つや消し透明)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
YW(イエロー)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
16
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
16
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
16
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
SK(つや消し透明)
16
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M3
950
YW(イエロー)
16
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
10
10

1個

1,110( 1,221円 )

4日目

おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
10
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
10
10

1個

1,058( 1,164円 )

4日目

おねじ
M4
1700
SK(つや消し透明)
10
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
YW(イエロー)
10
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
SK(つや消し透明)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
YW(イエロー)
12
10

1個

970( 1,067円 )

4日目

おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
16
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
16
10

1個

965( 1,062円 )

4日目

おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
16
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M4
1700
SK(つや消し透明)
16
10

1個

878( 966円 )

4日目

おねじ
M4
1700
YW(イエロー)
16
10

1個

878( 966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
・従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサートします。
・金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
・カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により、選択できます。
【用途】
・ワークの位置決めに、ワークの取りつけ、取りはずしに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニプラクランプレバー LECMS(おねじ)/LECFS(めねじ)

ミニプラクランプレバー LECMS(おねじ)/LECFS(めねじ)

    ミニクランプレバー LDCMS(おねじ)/LDCFS(めねじ)

    ミニクランプレバー LDCMS(おねじ)/LDCFS(めねじ)

      ミニクランプレバー LDCM(おねじ)/LDCF(めねじ)

      ミニクランプレバー LDCM(おねじ)/LDCF(めねじ)

        クランプレバー LDMS-NI/LDFS-NI

        クランプレバー LDMS-NI/LDFS-NI

          プラクランプレバー LEM(おねじ)/LEF(めねじ)

          プラクランプレバー LEM(おねじ)/LEF(めねじ)

            TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32

            TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32

              オネジクランプレバー

              オネジクランプレバー

                メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 598円 623円 411円 2,052円 334円 1,854円 1,296円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形
                クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション

                ミニプラクランプレバー LECMS(おねじ)/LECFS(めねじ)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                自社製品に使っています
                評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                自社製品のクランプ部に使用しています。イマオコーポレーションの商品なども検討しましたが、サイズが合っていることとコスト的に安かったのでこの商品を選びました。レバー部分がナイロン製なので、冬に触っても冷たくないところは使いやすいと思います。操作性も問題ありませんでした。派手な色のラインナップで自社製品に合わないので、シンプルなシルバーグレーをチョイスしました。できればコストがもう少し下がると助かります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました