(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプレバー LHM/LHF

クランプレバー LHM/LHF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
422円 ~ 2,736円
税込価格
464円 ~ 3,010円

【特長】・フラットレバータイプ。上部スペースに制限がある用途に。・M3-M12...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

型番

未確定389件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LHM(おねじ)

LHMの寸法図
LHMの寸法図

LHF(めねじ)

LHFの寸法図
LHFの寸法図

製品仕様

材質・仕上げ

-LHM/LHF
レバー部亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
ねじ部SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじスティール/四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリングSWPB

カラーバリエーション

末尾記号レバー部の色
BKつや消し黒
SGつや消しシルバー
ORつや消しオレンジ
RDつや消しレッド

型番リスト

型番
接続部 種類
取付部 サイズ
最大締付力(N)
本体色
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
取付部 材質
取付部 表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
7
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

828( 911円 )

4日目

めねじ
M3
1400
OR(オレンジ)
45
7
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

862( 948円 )

4日目

めねじ
M3
1400
SG(シルバーグレー)
45
7
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

828( 911円 )

4日目

めねじ
M4
2400
BK(つや消し黒)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

828( 911円 )

4日目

めねじ
M4
2400
OR(オレンジ)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

862( 948円 )

4日目

めねじ
M4
2400
SG(シルバーグレー)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

828( 911円 )

4日目

めねじ
M5
3900
BK(つや消し黒)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

422( 464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
3900
OR(オレンジ)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

422( 464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
3900
SG(シルバーグレー)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

422( 464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
BK(つや消し黒)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

464( 510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
OR(オレンジ)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
SG(シルバーグレー)
45
9
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

464( 510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
BK(つや消し黒)
63
11
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

999( 1,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
OR(オレンジ)
63
11
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

639( 703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
SG(シルバーグレー)
63
11
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

938( 1,032円 )

4日目

めねじ
M8
10000
BK(つや消し黒)
63
11
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

999( 1,099円 )

4日目

めねじ
M8
10000
OR(オレンジ)
63
11
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

1,098( 1,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
SG(シルバーグレー)
63
11
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

938( 1,032円 )

4日目

めねじ
M8
10000
BK(つや消し黒)
78
14
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
OR(オレンジ)
78
14
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

715( 787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
SG(シルバーグレー)
78
14
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

1,094( 1,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M10
16000
BK(つや消し黒)
78
14
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

1,218( 1,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M10
16000
OR(オレンジ)
78
14
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

1,140( 1,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M10
16000
SG(シルバーグレー)
78
14
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

1,097( 1,207円 )

4日目

めねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
7
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

めねじ
M3
1400
OR(オレンジ)
45
7
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

めねじ
M3
1400
SG(シルバーグレー)
45
7
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

めねじ
M4
2400
BK(つや消し黒)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,225( 1,348円 )

4日目

めねじ
M4
2400
OR(オレンジ)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

めねじ
M4
2400
SG(シルバーグレー)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

めねじ
M5
3900
BK(つや消し黒)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,152( 1,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
3900
OR(オレンジ)
45
9
SUS303
なし
10

1個

692( 761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
3900
SG(シルバーグレー)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

4日目

めねじ
M6
5500
BK(つや消し黒)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
OR(オレンジ)
45
9
SUS303
なし
10

1個

1,169( 1,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
SG(シルバーグレー)
45
9
SUS303
なし
10

1個

692( 761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
BK(つや消し黒)
63
11
SUS303
なし
10

1個

893( 982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
5500
SG(シルバーグレー)
63
11
SUS303
なし
10

1個

893( 982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
BK(つや消し黒)
63
11
SUS303
なし
10

1個

1,486( 1,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
OR(オレンジ)
63
11
SUS303
なし
10

1個

893( 982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
SG(シルバーグレー)
63
11
SUS303
なし
10

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
BK(つや消し黒)
78
14
SUS303
なし
10

1個

1,032( 1,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
OR(オレンジ)
78
14
SUS303
なし
10

1個

1,950( 2,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M8
10000
SG(シルバーグレー)
78
14
SUS303
なし
10

1個

1,076( 1,184円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M10
16000
BK(つや消し黒)
78
14
SUS303
なし
10

1個

1,689( 1,858円 )

4日目

めねじ
M10
16000
OR(オレンジ)
78
14
SUS303
なし
10

1個

1,825( 2,008円 )

4日目

めねじ
M10
16000
SG(シルバーグレー)
78
14
SUS303
なし
10

1個

1,689( 1,858円 )

4日目

おねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
6
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
OR(オレンジ)
45
6
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

870( 957円 )

4日目

おねじ
M3
1400
SG(シルバーグレー)
45
6
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
8
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
OR(オレンジ)
45
8
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
SG(シルバーグレー)
45
8
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
10
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
OR(オレンジ)
45
10
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
SG(シルバーグレー)
45
10
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
12
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
OR(オレンジ)
45
12
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
SG(シルバーグレー)
45
12
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

791( 870円 )

4日目

おねじ
M3
1400
BK(つや消し黒)
45
16
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
10

1個

862( 948円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットレバータイプ。上部スペースに制限がある用途に。
・M3-M12の豊富なねじサイズ。
・ねじ部の材質は2種類。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択可能。
【用途】
・ワークの位置調整後の締めつけに。
・頻繁に開け閉めするアプリケーションに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプレバー LHM/LHF

クランプレバー LHM/LHF

    プラスチッククランプレバー VR,VF

    プラスチッククランプレバー VR,VF

      プラスチッククランプレバー ZR,ZF

      プラスチッククランプレバー ZR,ZF

        クランプレバー LDMS/LDFS

        クランプレバー LDMS/LDFS

          セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

          セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

            クランプレバー SR--6、SF--6

            クランプレバー SR--6、SF--6

              ミニプラクランプレバー LECM/LECF

              ミニプラクランプレバー LECM/LECF

                LDBM パワークランプレバー(おねじ)

                LDBM パワークランプレバー(おねじ)

                  プッシュオフクランプレバー PCM、PC

                  プッシュオフクランプレバー PCM、PC

                    LHCM/LHCMS ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

                    LHCM/LHCMS ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

                      ミニクランプレバー MCR,MCF

                      ミニクランプレバー MCR,MCF

                        LEME プラクランプレバー(おねじ)

                        LEME プラクランプレバー(おねじ)

                          LEFE プラクランプレバー(めねじ)

                          LEFE プラクランプレバー(めねじ)

                            メーカー 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 422円 594円 573円 654円 1,556円 661円 314円 6,497円 1,037円 698円 678円 652円 628円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目  
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション

                            クランプレバー LHM/LHFのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            水没式気密検査機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            製品を水没式気密検査機にかける際の治具の固定に使用しています。今回新規に設計するにあたり、サビに強く、いちいち工具を使わなくてもよいようにこの商品を選びました。使っていて特に苦情もありません。経年による評価はこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置クランプの定番
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            表記SPECの強度より実際の強度はもっとあるのではないかと
                            思うほどしっかりした品です。
                            このレバーを使うと他のものは使えななくなります。
                            いつもこれを選んでしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オリジナル商品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            自社開発しているオリジナル商品の試作に使用しました。試作のオリジナル商品ですので、いろいろ試すことがあり、その際に楽に取り付けと取外しがてきるようにこの商品を使用しています。他社サイト等を見てみましたが、ミスミですと、いろいろな商品がありますし、CADデータを使い設計に反映して作業を進めることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具調整用M10ボルトの置き換え
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/21
                            LHF-10-ORを購入。
                            頻繁な冶具調整を工具なしでできる。レバーが比較的短く、直角に曲がっているので、狭い場所でも使えて便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました