プラスティックグリップです。【特長】・カラーバリエーションは2色。・品番の末尾...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
外観
KDC | |
---|---|
グリップ | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | 黄銅 |
単位:mm
型番 | D | M(並目) | Lf | d | H | 質量 (g) | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDC-6-BK | 19 | M6 | 9 | 14 | 35 | 11 | BK |
KDC-6-RD | 19 | M6 | 9 | 14 | 35 | 11 | RD |
KDC-8-BK | 19 | M8 | 10 | 14 | 35 | 13 | BK |
KDC-8-RD | 19 | M8 | 10 | 14 | 35 | 13 | RD |
KDC-8B-BK | 20 | M8 | 18 | 14 | 45 | 16 | BK |
KDC-8B-RD | 20 | M8 | 18 | 14 | 45 | 16 | RD |
KDC-10-BK | 24 | M10 | 18 | 16.5 | 55 | 26 | BK |
KDC-10-RD | 24 | M10 | 18 | 16.5 | 55 | 26 | RD |
KDC-10B-BK | 26 | M10 | 18 | 18 | 65 | 30 | BK |
型番 |
ねじの呼び |
グリップ太さ(mm) |
グリップ長さ(mm) |
全長(mm) |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M6
|
19
|
35
|
35
|
BK(黒)
| 10 | 1個 | 414円(
455円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M6
|
19
|
35
|
35
|
RD(赤)
| 10 | 1個 | 438円(
482円
) | 4日目 | |
M8
|
19
|
35
|
35
|
BK(黒)
| 10 | 1個 | 330円(
363円
) | 3日目 | |
M8
|
19
|
35
|
35
|
RD(赤)
| 10 | 1個 | 338円(
372円
) | 4日目 | |
M8
|
20
|
45
|
45
|
BK(黒)
| 10 | 1個 | 333円(
366円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M8
|
20
|
45
|
45
|
RD(赤)
| 10 | 1個 | 447円(
492円
) | 4日目 | |
M10
|
24
|
55
|
55
|
BK(黒)
| 10 | 1個 | 481円(
529円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
24
|
55
|
55
|
RD(赤)
| 10 | 1個 | 578円(
636円
) | 4日目 | |
M10
|
26
|
65
|
65
|
BK(黒)
| 10 | 1個 | 537円(
591円
) | 4日目 |
Loading...
プラスティックグリップです。
【特長】
・カラーバリエーションは2色。
・品番の末尾記号により、選択できます。
・末尾記号BK:黒。
・末尾記号RD:赤。
【用途】
・ハンドル用グリップに。