(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHB-50CR
黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型 ヒラチョウバン KHB

黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型 KHB-50CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
795円
税込単価
875円

【特長】・引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。・豊富なサイズを取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

KHB-50CR の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

黄銅(真鍮)製引抜平丁番_KHB イメージ

黄銅(真鍮)製引抜平丁番_KHB イメージ

黄銅(真鍮)製引抜平丁番_KHBの寸法例

(単位:mm)

黄銅(真鍮)製引抜平丁番_KHB 寸法図

黄銅(真鍮)製引抜平丁番_KHB 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体黄銅クロムめっき
(2)-

(単位:mm)

品番HP1P2P3N1N2耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
KHB-25CR2513--4349517
KHB-30CR301659620
KHB-40CR402478828
KHB-50CR5030981035
KHB-60CR602222651181241
KHB-65CR6524241271343
KHB-75CR7528281471552
KHB-80CR8030301571654
KHB-90CR9035351771863
KHB-100CR10026262682062168

注意・禁止事項

  • ※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHB-50CR

50
10

1個

795( 875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
・豊富なサイズを取り揃えております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

KHB-50CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型の型番KHB-50CRのページです。
型番KHB-50CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型

黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型

    平蝶番 F-A型

    平蝶番 F-A型

      ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

      ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

        ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

        ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

          ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

          ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

            ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

            ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

              ステンレス鋼製丁番 SBR40

              ステンレス鋼製丁番 SBR40

                ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

                ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型

                  横長蝶番

                  横長蝶番

                    ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                    ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                      ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                      ペムコヒンジ 35mm板厚住居扉用タイプ

                        LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                        LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 578円 128円 858円 12,496円 301円 1,889円 852円 278円 382円 438円 50,688円 374円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) その他 スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材料 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304)
                          幅(mm) 32 - 50 78.2 - - 35 - - - - -
                          勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                          黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KHB-25CR
                          KHB-30CR
                          KHB-40CR
                          KHB-60CR
                          KHB-65CR
                          KHB-75CR
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?長さ
                          (mm)

                          578円

                          ( 636円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          1025

                          599円

                          ( 659円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1030

                          768円

                          ( 845円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1040

                          958円

                          ( 1,054円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1060

                          1,008円

                          ( 1,109円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1065

                          1,112円

                          ( 1,223円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1075

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました