(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNH-50CL
重量用抜き差し蝶番 HNH型 ヌキサシチョウバン HNH

重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,296円
税込単価
1,426円

扉の開閉には欠かせない。【特長】・ステンレス鋼製と鋼製の2種類があります。・左...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • HNH-100CRとHNH-100CLに関しては刻印無しに切り変わりました。

HNH-50CL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

重量用抜き差し蝶番 HNH型 外形図

本図は右用を示します。
左用は勝手違いとなります。

製品仕様

No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼
(SUS304)
鏡面研磨
2素地
3ワッシャ

規格表

重量用抜き差し蝶番 HNH型 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNH-50CL

50
40
左用
10

1個

1,296( 1,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。

【特長】
・ステンレス鋼製と鋼製の2種類があります。
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • HNH-100CRとHNH-100CLに関しては刻印無しに切り変わりました。

カタログ

 

Loading...

HNH-50CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用抜き差し蝶番 HNH型の型番HNH-50CLのページです。
型番HNH-50CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用抜き差し蝶番 HNH型

重量用抜き差し蝶番 HNH型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

      アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型

      アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型

        クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

        クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

          段付抜差し蝶番

          段付抜差し蝶番

            クリーンヒンジ_HG-CV-127

            クリーンヒンジ_HG-CV-127

              ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

              ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                ステンレス製抜き差し旗蝶番

                ステンレス製抜き差し旗蝶番

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                    ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

                    ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

                      縦型抜き差し蝶番 SKH型

                      縦型抜き差し蝶番 SKH型

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                          Zwei L ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701

                          Zwei L ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,296円 598円 2,405円 2,297円 682円 16,162円 1,296円 2,254円 1,997円 249円 544円 2,019円 47,459円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 アルミ合金 SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316)
                            取付方法 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 木ねじ(別売) ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            用途 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 標準 / クリーン室 標準 標準 / 耐食性 / クリーン室 標準 / 耐食性 標準 標準 / 耐食性 標準 - 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性

                            重量用抜き差し蝶番 HNH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNH-100CL
                            HNH-100CR
                            HNH-65CL
                            HNH-65CR
                            HNH-75CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            勝手違い

                            4,663円

                            ( 5,129円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010082左用

                            4,663円

                            ( 5,129円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010082右用

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106550左用

                            1,297円

                            ( 1,427円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106550右用

                            2,130円

                            ( 2,343円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107570左用

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました