(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片折蝶番 KOH-80

片折蝶番 KOH-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:鋼製。・本体仕上げ:ニッケルめ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

片折蝶番 KOH-80 外形図

製品仕様

型番耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2ヶ
質量g
KOH-801271394

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体A鋼(SPCC)ニッケルめっき
2本体B
3ステンレス鋼(SUS304)素地

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOH-80

10

1個

818( 900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:鋼製。・本体仕上げ:ニッケルめっき

カタログ

 

KOH-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片折蝶番 KOH-80の型番KOH-80のページです。
型番KOH-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片折蝶番 KOH-80

片折蝶番 KOH-80

    両折蝶番_ROH-80

    両折蝶番_ROH-80

      ステンレス段付蝶番 HHPSSD

      ステンレス段付蝶番 HHPSSD

        ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

        ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

          平型蝶番 HHKS

          平型蝶番 HHKS

            ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

            ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

              ステンレス鋼製蝶番_SR型

              ステンレス鋼製蝶番_SR型

                フラット ヒンジ (AFTH)

                フラット ヒンジ (AFTH)

                  ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

                  ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

                    スプリング丁番 850-953型・850-954型

                    スプリング丁番 850-953型・850-954型

                      平蝶番 F-A型

                      平蝶番 F-A型

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 818円 978円 798円 2,352円 167円 488円 488円 1,513円 879円 15,800円 128円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 段付き蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番
                        付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常)
                        本体材料 SUS304 ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド(PA)/鋼/黄銅(真鍮)
                        長さ(mm) 80 80 - 60 - - - 50 60 76 -
                        幅(mm) 69.5 57 - 36.3 32 - 35 50 40 73 -

                        片折蝶番 KOH-80のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        自社製品に使用
                        評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                        製品カバー開閉部に使用しました。障害物回避の為にオフセットにする必要がありこちらの商品を利用しました。既製品でこういった仕様の商品があると自社での余分な加工手間が省け助かります。性能、使い勝手にも満足しています。ミスミは各社商品の品揃えが豊富で複数の発注先への手配が不要、一元管理が可能になるため重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました