(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
558円
税込価格
614円

【特長】・扉の開閉には欠かせない。・鋼製で取付穴のない仕様もあります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型 外形図

本図は右用を示します。
左用は勝手違いとなります。

製品仕様

型番左右勝手材料仕上耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2ヶ
質量g
NH-40CL左用ステンレス鋼(SUS304)研磨69721
NH-40CR右用

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
10

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

右用
10

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
・鋼製で取付穴のない仕様もあります。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

      ピン ロック ヒンジ(PLH426)

      ピン ロック ヒンジ(PLH426)

        スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

        スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

          アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

          アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

            重量用抜き差し蝶番 HNH型

            重量用抜き差し蝶番 HNH型

              スチール製特厚溶接旗蝶番

              スチール製特厚溶接旗蝶番

                縦型抜差し蝶番

                縦型抜差し蝶番

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                  ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                    重量用抜差し蝶番

                    重量用抜差し蝶番

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                        ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

                        ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

                          スチール製抜き差し溶接蝶番

                          スチール製抜き差し溶接蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 ミスミ スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 558円 598円 1,598円 1,697円 3,560円 1,388円 1,165円 1,201円 1,997円 1,733円 2,019円 119,070円 183円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 - 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト スチール - ステンレス鋼(SUS304) スチール(SPHC) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) SUS316 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール(SPCC)
                            長さ(mm) 40 - 42 - - - - - 65 - 100 - -
                            幅(mm) 30 - 31 - - - - - 40 - 60 300 -

                            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機側の制御BOXに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                            機械直付けの制御BOXで、BOXを扉のように開閉と取り外しできるようにすることで、扉付きの盤を製作するのと比べて組立の工数削減とメンテナンス性が両立出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふた開閉に利用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            金属で作った箱状のものの蓋に取り付け、開閉させるのに利用しています。この商品は強度がよく品質に問題ありません。耐久性に関しても満足しています。問題なく性能を発揮している丁番です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました