(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN-50CR
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 チョウバン

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-50CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

【特長】・扉の開閉には欠かせない。・左右勝手違いがあります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

KN-50CR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 外形図

本図は右用を示します。
左用は勝手違いとなります。

規格表

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-50CR

50
32
右用
10

1個

659( 725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせない。・左右勝手違いがあります。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

KN-50CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型の型番KN-50CRのページです。
型番KN-50CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

        重量用抜き差し蝶番 HNH型

        重量用抜き差し蝶番 HNH型

          ピン ロック ヒンジ(PLH426)

          ピン ロック ヒンジ(PLH426)

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

              スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

              スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

                ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

                ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

                  エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

                  エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

                    ステンレス製重量用抜き差し蝶番

                    ステンレス製重量用抜き差し蝶番

                      180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                      180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

                        180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                        180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                          SUS面付旗丁番

                          SUS面付旗丁番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 杉田エース
                            通常価格 598円 558円 2,019円 1,388円 1,598円 1,997円 1,697円 119,070円 587円 1,290円 1,033円 945円 1,341円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SUS304) スチール ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド ステンレス(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 SUS304
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 その他 ねじ止め - ねじ止め ねじ止め 溶接タイプ ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            取付種類 皿穴 皿穴 丸穴 - - 丸穴 - めねじ - - 丸穴 丸穴 丸穴

                            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            当社が請負製作している外販設備製作に際し付帯部品として使用しています。当社自体もリピートオーダー品が多いことから、過去の利用実績に不具合が無い限りは、都度の選定手間削減等を鑑み同じ構成部品を利用するようにしています。型番:KN-75CRも当該品の一つとして今回リピート購入しました。筐体等製作に欠くことのできない付帯部品に関し比類なき商品ラインナップと良好な性能、使い勝手を兼ね備えた信頼できるブランド品であることも初期選定時の重要な要素でしたが、期待を裏切らない商品として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            住宅用網戸の丁番として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                            DIY店で売られている丁番に強度が無く これに交換をしました、特に問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KN
                            KN-50CL
                            KN-64CL
                            KN-64CR
                            KN-75CL
                            KN-75CR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            勝手違い

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            598円

                            ( 658円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105032左用

                            698円

                            ( 768円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106436左用

                            698円

                            ( 768円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106436右用

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107538左用

                            968円

                            ( 1,065円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107538右用

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました