(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
平蝶番 F-A型
  • 数量スライド割引

平蝶番 F-A型 (レビュー)

通常価格(税別)
128円 ~ 403円
税込価格
141円 ~ 443円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
F-A型 平蝶番。
【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
【用途】
・扉の蝶番に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 製品の動きにはばらつきがあります。

平蝶番 F-A型のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドアに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/24
    板厚が9mmのベニヤ板を扉にするのに使用しました。
    小さいネジでとめることができ、板が割れることもありませんでした。
    回転はスムーズです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具部品
    評価 4.0満足度:4.02019/03/28
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームに利用
    評価 3.0満足度:3.02018/12/10
    この商品は特別気になるところはありません。現場で利用するのですが担当者からのクレームはなく、取り付けに関して全く問題はありません。品質に関して問題のない商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具開閉に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    寸法が合う丁番がこの商品でしたので選定しました。寸法に誤差はなく、品質に問題ありませんでした。強度がよく、耐久性についても満足している商品です。商品に全く問題はなく、性能を発揮している商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平蝶番 F-A型

平蝶番 F-A型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

      ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

      ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

        ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

        ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

          ステンレス鋼製蝶番_SR型

          ステンレス鋼製蝶番_SR型

            ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

            ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

              ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

              ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                    LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                    LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                      ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                      ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                        ステンレス鋼製蝶番 28100

                        ステンレス鋼製蝶番 28100

                          ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                          ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 128円 1,797円 301円 3,826円 488円 2,897円 2,297円 3,738円 2,897円 438円 447円 4,307円 588円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - - ねじ止め 溶接

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。