(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-CH-60
平蝶番_D-CH ヒラチョウバン D-CH

平蝶番_D-CH D-CH-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:鋼製。・本体仕上げ:有色クロメ...

詳細情報を確認する

D-CH-60 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

平蝶番_D-CH 外形図

規格表

平蝶番_D-CH 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-CH-60

60
50
10

1個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:鋼製。・本体仕上げ:有色クロメート

カタログ

 

Loading...

D-CH-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平蝶番_D-CHの型番D-CH-60のページです。
型番D-CH-60に関する仕様情報を記載しております。

平蝶番_D-CHのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
治具の回転軸
評価 5.0満足度:5.02019/12/27
既製品の穴あきタイプで、穴のサイズとピッチが合うものがなかったので、穴なしのものを探していました。ちょうど使える外形サイズのものがあり助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
D-CH-100
D-CH-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)

(mm)

678円

( 746円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1010080

783円

( 861円 )
1個 -

4日目

109060

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました