(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両折蝶番_ROH-80

両折蝶番_ROH-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
978円
税込単価
1,076円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:鋼製。・本体仕上げ:ニッケルめ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

両折蝶番_ROH-80 外形図

製品仕様

型番耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ仕上質量g
ROH-8012713ニッケルめっき85

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)本体A鋼(SPCC)ニッケルめっき
(2)本体B
(3)ステンレス鋼(SUS304)素地

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROH-80

10

1個

978( 1,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:鋼製。・本体仕上げ:ニッケルめっき

カタログ

 

ROH-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両折蝶番_ROH-80の型番ROH-80のページです。
型番ROH-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両折蝶番_ROH-80

両折蝶番_ROH-80

    片折蝶番 KOH-80

    片折蝶番 KOH-80

      平型蝶番 HHKS

      平型蝶番 HHKS

        ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

        ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

          ステンレス段付蝶番 HHPSSD

          ステンレス段付蝶番 HHPSSD

            ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

            ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

              ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

              ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

                メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業
                通常価格 978円 818円 167円 2,352円 798円 12,985円 879円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 特殊蝶番 段付き蝶番
                付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常)
                本体材料 SUS304 ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                長さ(mm) 80 80 - 60 - 163 60
                幅(mm) 57 69.5 32 36.3 - 78.2 40

                蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました