(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C
  • 数量スライド割引

ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C (レビュー)

通常価格(税別)
879円
税込価格
967円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
扉の開閉には欠かせない。
【特長】
・厚さ5mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。
・同形状でステンレス鋼製の抜き差し蝶番もご用意できます。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60Cのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    扉の取り付け
    評価 5.0満足度:5.02022/09/02
    4㎜厚のアックリル板を扉替わりにするのに使用。アルミフレームに取付しましたが綺麗に取り付け出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

ステンレス鋼製段付蝶番 DH-60C

    ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

    ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

      ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

      ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

        ステンレス段付蝶番 HHPSSD

        ステンレス段付蝶番 HHPSSD

          #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

          #55U SPCC鋼板蝶番 UC 薄口

            ステンレス段付蝶番 HHSD

            ステンレス段付蝶番 HHSD

              平型蝶番 HHKS

              平型蝶番 HHKS

                ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                  両折蝶番_ROH-80

                  両折蝶番_ROH-80

                    片折蝶番 KOH-80

                    片折蝶番 KOH-80

                      ステンレス鋼製蝶番_SR型

                      ステンレス鋼製蝶番_SR型

                        平型蝶番 HHS

                        平型蝶番 HHS

                          平蝶番 F-A型

                          平蝶番 F-A型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ 協同金属 ミスミ ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 879円 2,352円 488円 798円 65円 439円 167円 3,738円 978円 818円 488円 158円 128円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 スチール SUS304 SUS304 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) SUS304
                            長さ(mm) 60 60 - - - 60 - - 80 80 - - -
                            幅(mm) 40 36.3 - - - 40 32 - 57 69.5 35 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。