(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・ワンタッチ取り付けが可能。外側から丁番が見えません。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ 外形図

※マウンティングプレート取付用ブラケット、カップ取付用ブラケットは別途ご用意ください。

製品仕様

取付加工図

軌跡図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ 取付加工図

本図はカット量5mm、扉厚30mm、かぶせ量13.6mmの取付位置です。

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ 軌跡図

(扉寸法W450×H800、取付ピッチ550、縦2ヶ使いの場合)

 
  • ワンタッチで脱着が可能な板金扉用ヒンジです。
  • 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
  • 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
  • ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。

    【用途】
  • 小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など

規格表

型 番主材料仕 上質量g 
H95TSZ ニッケルめっき94

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H95TSZ

1個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ取り付けが可能。外側から丁番が見えません。

カタログ

 

H95TSZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZの型番H95TSZのページです。
型番H95TSZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

    ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

    ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

      LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

      LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

          LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

          LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 600円 2,397円 2,660円 2,451円 1,658円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
            種類 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
            付加機能 なし(通常) なし(通常) - - -
            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金
            長さ(mm) 110 50 - - -
            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

            ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました