(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,648円
税込単価
1,813円

蝶番が外側から見えない隠し蝶番。【特長】・隠し蝶番なので扉を閉じた時には蝶番が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型 外形図

規格表

型 番材 料仕上/色LL1BP1P2EHtdCXA扉 厚開き角度質量g
RS-114亜鉛合金/鋼光沢
クロメート
処理
38.117.536.525.423.88.415.05.5φ3.9穴
φ6.8皿
2.44.03.214以上180°41
RS-20560.331.740.047.627.319.318.26.3φ4.7穴
φ8.1皿
6.33.18.395
RS-31438.115.036.525.423.88.615.91.4φ5穴
φ6.0皿
2.44.03.225.5

使用例

【取付例】

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型 取付例1
ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型 取付例2

型番リスト

型番
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-314

38.1
36.5
1.4
10

1個

1,648( 1,813円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

蝶番が外側から見えない隠し蝶番。
【特長】
・隠し蝶番なので扉を閉じた時には蝶番が見えず、すっきりした扉まわりにできます。
・簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
・RS-114E、RS205Eが新しく加わりました。
・光沢クロメート処理と電着塗装/ブラック仕上があります。
【用途】
・小型軽量扉から中量扉に適した蝶番。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

RS-314で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型の型番RS-314のページです。
型番RS-314に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型

ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

    LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B

      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

      LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B

        LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

        LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B

          裏蝶番 TS-243型

          裏蝶番 TS-243型

            L型裏蝶番(2管) B-520-A

            L型裏蝶番(2管) B-520-A

              LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

              LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

                マウンティングプレート 100-03A

                マウンティングプレート 100-03A

                  LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

                  LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ

                    抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                    抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

                      LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

                        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

                        LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

                          スライドヒンジ 170

                          スライドヒンジ 170

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,648円 398円 461円 468円 1,297円 218円 2,592円 332円 2,389円 5,757円 2,842円 2,592円 1,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) その他 - その他 なし(通常) なし(通常) - その他 - なし(通常) - - -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            取付種類 皿穴 丸穴 丸穴 丸穴 皿穴 - 皿穴 丸穴 皿穴 - 皿穴 皿穴 皿穴
                            用途 標準 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            ルーター用隠し蝶番 RS-114型・RS-205型・RS-314型 金属製扉専用型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-114
                            RS-205
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材料 長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            板厚
                            (mm)

                            2,299円

                            ( 2,529円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[亜鉛合金] 亜鉛合金/鋼38.136.55.5

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[亜鉛合金] 亜鉛合金/鋼60.3406.3

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました