(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,030円 ~ 1,112円
税込価格
1,133円 ~ 1,223円

独自技術によりコンパクト化を実現しました。【特長】・ユニット化しているので単体...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型:関連画像

寸法図

図は右用です。

製品仕様

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型:関連画像

イメージ

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼-
(2)PBT樹脂左用:ホワイト、右用:グレー
(3)軸受PPS樹脂ブラック
(4)ねじステンレス鋼-
型番仕様制動方向識別色トルクN・mトルクkgf・cm
UDH-16NAMS左用左回転1.7~2.4N・m17.3~24.5kgf・cm
UDH-16NBMS右用右回転1.7~2.4N・m17.3~24.5kgf・cm
UDH-16NAHS左用左回転2.2~3 N・m22.4~30.6kgf・cm
UDH-16NBHS右用右回転2.2~3 N・m22.4~30.6kgf・cm

使用例

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型:関連画像
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型:関連画像

取付加工図

商品特長詳細

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型:関連画像

可動角

右用:軸を時計方向に回すとダンバーが効くタイプ(本図)
左用:軸を半時計方向に回すとダンバーが効くタイプ(本図の左右対称)

注意・禁止事項

  • ※ 軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

型番リスト

型番
勝手違い
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
2.2~3
10

1個

1,112( 1,223円 )

4日目

左用
1.7~2.4
-

1個

1,112( 1,223円 )

4日目

右用
2.2~3
10

1個

1,030( 1,133円 )

4日目

右用
1.7~2.4
10

1個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術によりコンパクト化を実現しました。
【特長】
・ユニット化しているので単体での脱着が可能です。
・無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
・軸の色および形状により左右の見分けができます。
・軸の識別色からトルク値の区別ができます。
・ユニット本体にステンレス鋼を使用しているため、耐食性・剛性に優れます。
・安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。
【用途】
・トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

        ダンパーヒンジ TD22A1/B1

        ダンパーヒンジ TD22A1/B1

          LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

          LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

            ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

            ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

              トルクヒンジ PHL型

              トルクヒンジ PHL型

                REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                  トルクヒンジ_PHB

                  トルクヒンジ_PHB

                    トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

                    トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

                      クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                      クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                          シュアトルク

                          シュアトルク

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アキュレイト
                            通常価格 1,030円 838円 1,697円 2,974円 848円 2,926円 4,220円 14,451円 4,790円 2,573円 355円 2,866円 727円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 トルクヒンジ
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 亜鉛合金 ステンレス鋼 ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール ガラス繊維強化ポリアミド 本体:SUS 可動軸:SUS
                            長さ(mm) 51 37 55 90 37 60 50.8 88.9 57.1 47.4 13 35.5 -
                            取付方法 その他 その他 その他 その他 その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 その他 その他 ねじ止め

                            ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました