(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDH-16SAHS
LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 ダンパーヒンジ UDH

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 UDH-16SAHS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,112円
税込単価
1,223円

独自技術によりコンパクト化を実現しました。【特長】・ユニット化しているので単体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

UDH-16SAHS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UDH-16

UDH-16

UDH-16S(右用)

UDH-16S(右用)

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

製品仕様

ダンパー可動角
右用:軸を時計方向に回すとダンパーが効くタイプ(本図)左用:軸を反時計方向に回すとダンパーが効くタイプ(本図と左右対称)
※制動範囲内で動きの異なる「スロー回転タイプ」と「後半スロー回転タイプ」があります。

スロー回転タイプと後半スロー回転タイプの違い

スロー回転タイプと後半スロー回転タイプの違い

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼-
(2)PBT樹脂左用:ナチュラル、右用:グレー
(3)軸受ブラック
(4)ねじステンレス鋼-

スロー回転タイプ

型番左右勝手制動方向識別色トルクN・mトルクkgf・cm質量g
UDH-16SAMS左用左回転1~1.710.2~17.316
UDH-16SBMS右用右回転
UDH-16SAHS左用左回転1.7~2.517.3~25.5
UDH-16SBHS右用右回転

後半スロー回転タイプ

型番左右勝手制動方向識別色トルクN・mトルクkgf・cm質量g
UDH-16AMS-G左用左回転1~1.710.2~17.316
UDH-16BMS-G右用右回転
UDH-16AHS-G左用左回転1.7~2.517.3~25.5
UDH-16BHS-G右用右回転

使用例

使用例

注意・禁止事項

  • 取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
  • 軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

型番リスト

型番
勝手違い
穴数
タイプ
識別色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDH-16SAHS

左用
1.7~2.5
スロー回転タイプ
10

1個

1,112( 1,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自技術によりコンパクト化を実現しました。
【特長】
・ユニット化しているので単体での脱着が可能です。
・無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
・スロー回転タイプは、回転中は安定してゆっくりと作用します。
・本体の識別色からトルク値の区別ができます。
・軸の色により左右の見分けができます。
・スロー回転タイプは軸の形状を変えています。
・後半スロー回転タイプは、扉が完全に閉まる手前から安定してゆっくりと作用します。
・安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。
【用途】
・トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー。
・安全対策に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

UDH-16SAHSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型の型番UDH-16SAHSのページです。
型番UDH-16SAHSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

        ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

        ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

            トルクヒンジ PHK型

            トルクヒンジ PHK型

              トルクヒンジ PHL型

              トルクヒンジ PHL型

                ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                  クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                  クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                    調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

                    調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

                      シュアトルク

                      シュアトルク

                        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                          トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                          トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アキュレイト スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 848円 1,697円 838円 1,030円 2,926円 8,793円 3,997円 2,974円 355円 5,303円 727円 2,708円 1,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 トルクヒンジ ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール アルミ合金 本体:SUS 可動軸:SUS ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド
                            長さ(mm) 37 55 37 51 60 98.4 50.8 90 13 65 - 35.5 29.2
                            取付方法 その他 その他 その他 その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 その他 ねじ止め ねじ止め その他 その他

                            LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDH-16AMS-G
                            UDH-16BHS-G
                            UDH-16BMS-G
                            UDH-16SAMS
                            UDH-16SBHS
                            UDH-16SBMS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い 穴数 タイプ 識別色

                            848円

                            ( 933円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用1~1.7後半スロータイプ

                            1,112円

                            ( 1,223円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用1.7~2.5後半スロータイプ

                            1,112円

                            ( 1,223円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用1~1.7後半スロータイプ

                            848円

                            ( 933円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用1~1.7スロー回転タイプ

                            848円

                            ( 933円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用1.7~2.5スロー回転タイプ

                            848円

                            ( 933円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用1~1.7スロー回転タイプ

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました