(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,708円  特別価格 
税込価格
2,979円  特別価格 

インサート取付仕様のトルクヒンジTI100-1523型。【特長】・扉の開閉時に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様:関連画像

寸法図

製品仕様

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様:関連画像

イメージ

型番材料トルクN・mトルクkgf・cm質量g
TI100-1523-40-030ガラス繊維強化ポリアミドブラック3±20%30.6±20%18
TI100-1523-40-042ガラス繊維強化ポリアミドブラック4.2±20%42.9±20%18

使用例

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様:関連画像

取付加工図

  • ※ 印の寸法は樹脂に圧入する場合、マイナス側の公差は0.1。

注意・禁止事項

  • ※ 扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。
  • ※ ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • ※ 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • ※ 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

型番リスト

型番
幅(mm)
開き角度(deg)
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
360
3
10

1個

2,708( 2,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
-
-
10

1個

2,708円

2,349

( 2,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インサート取付仕様のトルクヒンジTI100-1523型。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑える。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差10%以内。
・非常にスムーズな操作性。
・磨耗が少なく優れた耐久性。
・開閉角度は、360°。
・使用温度は、0℃〜60℃。2万回の開閉試験をクリアしています。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶パネルなど。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

      REELL トルクヒンジ MH14型

      REELL トルクヒンジ MH14型

        REELL トルクヒンジ RT型

        REELL トルクヒンジ RT型

          トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

          トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

            トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

            トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

              REELL トルクヒンジ PHC型

              REELL トルクヒンジ PHC型

                LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                  トルクヒンジ PHK型

                  トルクヒンジ PHK型

                    トルクヒンジ_PHB

                    トルクヒンジ_PHB

                      エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                      エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                        REELL トルクヒンジ MH15型

                        REELL トルクヒンジ MH15型

                          エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

                          エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション
                            通常価格 2,708円 1,589円 3,597円 2,397円 2,753円 2,458円 3,897円 1,297円 8,793円 4,567円 1,789円 3,897円 1,396円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ポリアセタール
                            長さ(mm) 35.5 29.2 63.5 - 80 47.4 38 - 98.4 57.1 - 85 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました