(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHL80350-005
トルクヒンジ PHL型 トルクヒンジ PHL

トルクヒンジ PHL型 PHL80350-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,632円
税込単価
5,095円

スムーズな操作性のトルクヒンジ。【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PHL80350-005 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トルクヒンジ PHL型 外形図

製品仕様

使用温度:0℃~ 60℃

規格表

型 番主材料仕上/色トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
PHL80350-004亜鉛合金素地2.8±20%28.6±20%270°86
PHL80350-0053.4±20%34.7±20%
PHL80350-104ブラック2.8±20%28.6±20%
PHL80350-1053.4±20%34.7±20%

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
本体仕上
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHL80350-005

素地
3.4
10

1個

4,632( 5,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな操作性のトルクヒンジ。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑える。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
・軸部にはニトリルゴム製のOリングを使用。
・軸の向きを水平にしても垂直にしても使用可能。
【用途】
・OA機器、液晶モニター、ノートパソコンなど。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

PHL80350-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ PHL型の型番PHL80350-005のページです。
型番PHL80350-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ PHL型

トルクヒンジ PHL型

    トルクヒンジ PHK型

    トルクヒンジ PHK型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

        REELL トルクヒンジ RT型

        REELL トルクヒンジ RT型

          REELL トルクヒンジ PHC型

          REELL トルクヒンジ PHC型

            トルクヒンジ_PHB

            トルクヒンジ_PHB

              REELL トルクヒンジ MH12型

              REELL トルクヒンジ MH12型

                REELL トルクヒンジ MH14型

                REELL トルクヒンジ MH14型

                  REELL トルクヒンジ MH15型

                  REELL トルクヒンジ MH15型

                    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                      ロータリーダンパー TD38型

                      ロータリーダンパー TD38型

                        LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                        LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

                          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,220円 9,195円 7,848円 2,491円 4,083円 4,790円 2,931円 3,787円 4,115円 1,684円 1,095円 1,474円 4,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS316) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ポリアセタール ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 50.8 98.4 40.6 - 38 57.1 36.6 63.5 85 29.2 42 - 76
                            幅(mm) 57.2 - 38 - 40.6 25.4 43 57.2 57.2 - - - 50

                            トルクヒンジ PHL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHL80350-004
                            PHL80350-104
                            PHL80350-105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体仕上 トルク
                            (N・m)

                            4,220円

                            ( 4,642円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10素地2.8

                            6,201円

                            ( 6,821円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック2.8

                            5,532円

                            ( 6,085円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ブラック3.4

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました