(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHB33-030
トルクヒンジ_PHB トルクヒンジ PHB

トルクヒンジ_PHB PHB33-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。【特長】・扉の開閉時に手を離して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PHB33-030 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トルクヒンジ_PHB 外形図

本図は左用を示します。(右用は左右対称となリます。)

製品仕様

型番新型番左右勝手使用温度トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
PHB33-020PHB33-070左用0℃~60℃2.01±20%20.5±20%360°34
PHB33-030PHB33-0802.79±20%28.4±20%
PHB34-020PHB34-070右用2.01±20%20.5±20%
PHB34-030PHB34-0802.79±20%28.4±20%

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金(ZDC)素地
(2)光沢クロメート処理(三価)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
勝手違い
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHB33-030

左用
2.79
-

1個

4,790( 5,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を任意な角度で保持できます。安全対策に最適。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
・磨耗が少なく耐久性に優れます。
・軸部にはニトリルゴム製のOリングを使用しています。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

PHB33-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ_PHBの型番PHB33-030のページです。
型番PHB33-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ_PHB

トルクヒンジ_PHB

    トルクヒンジ PHL型

    トルクヒンジ PHL型

      トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

      トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

        ダンパーヒンジ TD14A1/B1

        ダンパーヒンジ TD14A1/B1

          LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

          LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

            ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

            ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

              REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

              REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                REELL トルクヒンジ RT型

                REELL トルクヒンジ RT型

                  LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                  LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                    摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                    摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                      ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                      ダンパーヒンジ TD22A1/B1

                        トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                        トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                          トルク裏蝶番 HG-TU型

                          トルク裏蝶番 HG-TU型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,790円 4,220円 2,573円 996円 1,383円 2,926円 14,451円 2,491円 1,474円 894円 2,974円 2,861円 1,189円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) -
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール ステンレス鋼(SUS430) ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430) アルミニウム 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 57.1 50.8 47.4 45 - 60 88.9 - - 52 90 80 40
                            幅(mm) 25.4 57.2 - - - - 63.5 - - 43 - - 67

                            トルクヒンジ_PHBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHB33-020
                            PHB34-020
                            PHB34-030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い トルク
                            (N・m)

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用2.01

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用2.01

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用2.79

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました