(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD28A1-5/13K-R
ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1 ダンパーヒンジ TD28

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1 TD28A1-5/13K-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,026円
税込単価
3,329円

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。【特長】・マイナスドライバーで簡単に調整...

詳細情報を確認する

TD28A1-5/13K-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1:関連画像

寸法図(本図はTD27A1を示す)

製品仕様

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1:関連画像

ダンパー効果

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1:関連画像

ダンパー開閉角

  • TD28A1/B1:L(左回転)は上図の縦軸対象となる。
  • TD27A1/B1:L(左回転)は上図の縦軸対象となる。
No.型番制動方向主材料開き角度トルクN・m/1ヶ使いトルクkgf・cm/1ヶ使い質量g
1TD27A1-5/13K-R右回転PBT樹脂
(ガラス入)
ブラック110゜0.49~1.2745~1330
TD27A1-10/20K-R0.98~1.9610~20
2TD27B1-5/13K-L左回転0.49~1.2745~13
TD27B1-10/20K-L0.98~1.9610~20
3TD28A1-5/13K-R右回転0.49~1.2745~13
TD28A1-10/20K-R0.98~1.9610~20
4TD28B1-5/13K-L左回転0.49~1.2745~13
TD28B1-10/20K-L0.98~1.9610~20

使用例

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1:関連画像

取付穴加工図

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1:関連画像
  • 左の扉に使用する場合、図のような組み合わせで使用。
  • 右(R):外筒固定で軸を右回転時、ダンパー効果を生じる。
  • 左(L):外筒固定で軸を左回転時、ダンパー効果を生じる。
  • ※ トルクは2ケ(左右)使いの場合、2倍となる。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
制動方向
軸方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD28A1-5/13K-R

0.49~1.274
右回転
10

1個

3,026( 3,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
【特長】
・マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
・右用・左用があります。
・軸側に取り付ける別売のブラケットもあります。
・使用温度:0~40度。
【用途】
・衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。

カタログ

 

TD28A1-5/13K-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1の型番TD28A1-5/13K-Rのページです。
型番TD28A1-5/13K-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

    LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

      LAMP トルクヒンジ HG-TB型

      LAMP トルクヒンジ HG-TB型

        調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

        調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

            トルク調整式ダンパーヒンジ(BP-879-2H・プラスチック製)

            トルク調整式ダンパーヒンジ(BP-879-2H・プラスチック製)

              スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

              スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

                LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                  ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                  ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                    ロータリーダンパー(BP-885・プラスチック製)

                    ロータリーダンパー(BP-885・プラスチック製)

                      アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

                      アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

                        オートヒンジ B-193

                        オートヒンジ B-193

                          REELL トルクヒンジ MH15型

                          REELL トルクヒンジ MH15型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 2,926円 2,970円 1,474円 3,869円 4,697円 1,876円 2,840円 885円 996円 632円 9,704円 5,861円 4,115円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 - 特殊蝶番 平蝶番
                            付加機能 ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー スプリング付 トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー - トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ポリブチレンテレフタレート ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリブチレンテレフタレート ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ポリアセタール ポリアセタール - 冷間圧延鋼板(SPCC) ガラス繊維強化ポリアミド
                            長さ(mm) 60 60 - 65 76 71 - - 45 34 - 186 85
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左型 - 左右兼用 左右兼用

                            ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            ・軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3kg以下としてください。
                            ・有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
                            ・本体および軸部に直接ねじ加工しないでください。
                            ・扉の開閉動作中、または開いた扉にあおり力などを加えないでください。
                            ・シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
                            ・開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD27A1-10/20K-R
                            TD27A1-5/13K-R
                            TD27B1-10/20K-L
                            TD27B1-5/13K-L
                            TD28A1-10/20K-R
                            TD28B1-10/20K-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トルク
                            (N・m)
                            制動方向 軸方向

                            4,040円

                            ( 4,444円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100.98~1.96右回転

                            2,926円

                            ( 3,219円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100.49~1.274右回転

                            4,297円

                            ( 4,727円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.98~1.96左回転

                            3,026円

                            ( 3,329円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100.49~1.274左回転

                            4,297円

                            ( 4,727円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.98~1.96右回転

                            4,040円

                            ( 4,444円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100.98~1.96左回転

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました