(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センターヒンジ CH-75型

センターヒンジ CH-75型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
798円 ~ 878円
税込価格
878円 ~ 966円

キャッチ機能付のセンターヒンジ。【特長】・カムとスライドラッチによる開閉時のキ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

外観

外観

  • CH-75-NI:仕上/ニッケルめっき
  • CH-75-GB:仕上/ブロンズめっき
キャッチ機能付

キャッチ機能付

No.部品名材料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金(ZDC)二ッケルめっき(NI)、ブロンズめっき(GB)
(2)本体B
(3)ホルダーポリアセタール(POM)ブラウン
(4)ラッチブラック
(5)ヒンジピン鋼(SWCH)潤滑剤コーティング/ブラック

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブロンズめっき

1個

878( 966円 )

4日目

ニッケルめっき

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キャッチ機能付のセンターヒンジ。
【特長】
・カムとスライドラッチによる開閉時のキャッチ機能付。
・全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付。
・脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊り込みが楽にできる。
【用途】
・扉やフタの開閉に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センターヒンジ CH-75型

センターヒンジ CH-75型

    アジャスタブルヒンジ E6-301・501

    アジャスタブルヒンジ E6-301・501

      HNG-A メタルヒンジ

      HNG-A メタルヒンジ

        重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

        重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

          オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

          オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

            ステンレス溶接蝶番

            ステンレス溶接蝶番

              HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

              HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

                180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                  エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)

                  エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)

                    56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

                    56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

                      HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

                      HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

                        ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

                        ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

                          LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

                          LAMP クリーンヒンジ HG-CV型

                            メーカー スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ 鍋屋バイテック スガツネ工業 イマオコーポレーション エスコ 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 798円 1,347円 1,424円 1,689円 1,428円 154円 1,997円 2,740円 756円 1,190円 3,565円 2,997円 1,887円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 ポリアセタール 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 ポリアミド 羽:鉄SPCC・三価クロメート、軸:ステンレス(SUS304) SCS13 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金
                            長さ(mm) 75 - - - 105 - - 30 49.5 60 - 68 -
                            幅(mm) 60 - - - 54 - - 34 48 56 - - 60

                            センターヒンジ CH-75型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました