(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャッチ付面付丁番 2000-MIGNON

キャッチ付面付丁番 2000-MIGNON

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

【特長】・面付タイプなので扉加工の必要がなく取り付けが簡単です。・かぶせ扉やイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    その他
  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    97.5
  • 幅(mm):
    44
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    長穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    90
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON イメージ

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON イメージ

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNONの寸法

(単位:mm)

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON 扉の寸法と丁番の個数の目安

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON 扉の寸法と丁番の個数の目安

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON 取付例(扉厚15mm/インセットの場合)

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON 取付例(扉厚15mm/インセットの場合)

(単位:mm)

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON 寸法図

キャッチ付面付丁番_2000-MIGNON 寸法図

(単位:mm)

品番主材料仕上扉厚開き角度質量
2000-MIGNONニッケルめっき20以下90°86g

注意・禁止事項

  • ※ 図面の寸法は参考値です。寸法は必ず現品にてご確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2000-MIGNON

10

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面付タイプなので扉加工の必要がなく取り付けが簡単です。
・かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
・強力キャッチ付です。
・かぶせ量:最大20mm。
・適応かぶせ量:0~20mm。

カタログ

 

2000-MIGNONで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付面付丁番 2000-MIGNONの型番2000-MIGNONのページです。
型番2000-MIGNONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチ付面付丁番 2000-MIGNON

キャッチ付面付丁番 2000-MIGNON

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

      ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 M8501型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

            ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-06

            ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-06

              ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

              ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                      ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8182ZN5 ガラス取付タイプ

                          ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                          ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 448円 909円 19,281円 19,281円 31,172円 53円 45,042円 29,074円 27,981円 51,034円 30,780円 74,646円 31,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 その他 その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅 黄銅 黄銅 ポリアミド 黄銅 黄銅 黄銅 亜鉛合金 黄銅 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ(mm) 97.5 86 58 58 70 - 229.5 104 56 71 112 111 59
                            幅(mm) 44 59 80 80 90 - 55 80 55 56 55 56 90

                            キャッチ付面付丁番 2000-MIGNONのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました