(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-GHC-34/8CR-30-6
キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用 ファスナー AS

キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用 AS-GHC-34/8CR-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,698円
税込単価
2,968円

アルミフレーム取付用のASセット。【特長】・ガラス扉および樹脂扉用。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

AS-GHC-34/8CR-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用 外形図01
キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用 外形図02

規格表

型 番適合アルミフレーム構成部品(蝶番)構成部品(その他)
AS-GHC34-8B-30-6溝幅6GHC34-8B:1ヶASナット AS-6M4:2ヶ
十字穴付なべ小ねじ M3×8:3ヶ
ブラケット AS-GHC34-8CR:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×12:2ヶ
AS-GHC34-8CR-30-6GHC34-8CR:1ヶ
AS-GHC34-8CR-W-30-6GHC34-8CR-W:1ヶ
AS-GHC34-8B-30-8溝幅8GHC34-8B:1ヶASナット AS-8M4:2ヶ
十字穴付なべ小ねじ M3×8:3ヶ
ブラケット AS-GHC34-8CR:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M4×12:2ヶ
AS-GHC34-8CR-30-8GHC34-8CR:1ヶ
AS-GHC34-8CR-W-30-8GHC34-8CR-W:1ヶ
AS-GHC34-8B-40-8GHC34-8B:1ヶASナット AS-8M5:2ヶ
十字穴付なべ小ねじ M3×8:3ヶ
ブラケット AS-GHC34-8CR:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M5×14:2ヶ
AS-GHC34-8CR-40-8GHC34-8CR:1ヶ
AS-GHC34-8CR-W-40-8GHC34-8CR-W:1ヶ
AS-GHC34-8B-40-10溝幅10GHC34-8B:1ヶASナット AS-10M5:2ヶ
十字穴付なべ小ねじ M3×8:3ヶ
ブラケット AS-GHC34-8CR:1ヶ
六角穴付ボタンボルト M5×14:2ヶ
AS-GHC34-8CR-40-10GHC34-8CR:1ヶ
AS-GHC34-8CR-W-40-10GHC34-8CR-W:1ヶ

型番リスト

型番
本体材料
用途
本体仕上
仕様
適合アルミフレーム溝幅(mm)
適応アルミフレームサイズ(mm)
構成ヒンジ品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-GHC-34/8CR-30-6

標準
クロームめっき
GHC-34/8CR
6
30×30
GHC-34/8CR

1個

2,698( 2,968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム取付用のASセット。
【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用。
【用途】
・ガラスやアクリル板に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

AS-GHC-34/8CR-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用の型番AS-GHC-34/8CR-30-6のページです。
型番AS-GHC-34/8CR-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

    キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

    キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

      ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

      ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

        SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

        SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

          キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

          キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

            GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

            GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

              LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

              LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

                  SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                  SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                    ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                    ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                      ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                      ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                        ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                        ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                          ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                          ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業
                            通常価格 2,698円 998円 558円 648円 1,737円 1,215円 1,216円 2,294円 1,846円 668円 1,216円 22,785円 749円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 ストッパー・クリック ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            長さ(mm) 65 37 38.5 37.6 37 65 38 65 65 38 38.5 - 38.5
                            幅(mm) 30 - - - 36 30 37.5 - - 38 36.5 - -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-GHC-34/8B-30-8
                            AS-GHC-34/8B-40-10
                            AS-GHC-34/8B-40-8
                            AS-GHC-34/8CR-30-8
                            AS-GHC-34/8CR-40-10
                            AS-GHC-34/8CR-40-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材料 用途 本体仕上 仕様 適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)
                            適応アルミフレームサイズ
                            (mm)
                            構成ヒンジ品番

                            2,789円

                            ( 3,068円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)耐食性 / 標準ブラックGHC-34/8B830×30GHC-34/8B

                            2,946円

                            ( 3,241円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)耐食性 / 標準ブラックGHC-34/8B1040×40GHC-34/8B

                            2,930円

                            ( 3,223円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)耐食性 / 標準ブラックGHC-34/8B840×40GHC-34/8B

                            2,698円

                            ( 2,968円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準クロームめっきGHC-34/8CR830×30GHC-34/8CR

                            2,715円

                            ( 2,987円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準クロームめっきGHC-34/8CR1040×40GHC-34/8CR

                            2,698円

                            ( 2,968円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準クロームめっきGHC-34/8CR840×40GHC-34/8CR

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました