(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-HG-ALM3020
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ヒラチョウバン AS-HG-AL

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 AS-HG-ALM3020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,040円
税込単価
3,344円

【特長】・アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用丁番です。こ...

詳細情報を確認する

AS-HG-ALM3020 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 外形図00

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体Aアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)本体B
(3)回転軸ステンレス鋼(SUS303)素地
(4)ブッシュポリアセタール(POM)ナチュラル
(5)ワッシャーPEEK樹脂
(6)E型止め輪ステンレス鋼(SUS304)-

規格表

型 番W1W2W3W4W5耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ
AS-HG-AL-M3020431825111614715
AS-HG-AL-M3040573221
AS-HG-AL-M4040643221

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HG-ALM3020

43

1個

3,040( 3,344円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用丁番です。このため余分な座金などは不要です
・摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています

カタログ

 

AS-HG-ALM3020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型の型番AS-HG-ALM3020のページです。
型番AS-HG-ALM3020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

    センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

    センターヒンジ CH-75型 ASセット アルミフレーム取付用

      ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

      ステンレス鋼製平儀星丁番 3535SS・4040SS

        アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

        アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

          270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

          270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

            ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

            ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

              センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75

              センターヒンジCH-75型用ブラケット AS-CH-75

                トルクヒンジ(ステンレス製)

                トルクヒンジ(ステンレス製)

                  クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV

                  クリーンヒンジ ASセット_AS-HG-CV

                    オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                    オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                      180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                      180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                        ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                        ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                          ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                          ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 エスコ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,989円 3,309円 2,497円 3,489円 4,936円 2,997円 777円 1,160円 2,449円 1,428円 2,399円 2,897円 2,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - トルク(フリーストップ) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 アルミ合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14)
                            長さ(mm) 68 125 - 68 - 68 125 - - 105 30 - 26.5
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-HG-ALM3040
                            AS-HG-ALM4040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            2,989円

                            ( 3,288円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            57

                            2,989円

                            ( 3,288円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            64

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました