(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:265-9102
アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型 ヌキサシチョウバン 265

アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型 265-9102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,628円
税込単価
2,891円

アルミフレーム用の抜き差し蝶番。【特長】・開き角度は180度。【用途】・アルミ...

詳細情報を確認する

265-9102 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミプロファイル用抜き差し丁番_265:関連画像

寸法図

製品仕様

アルミプロファイル用抜き差し丁番_265:関連画像

イメージ

規格表

型番左右勝手アルミフレームC開き角度
265-9002右用30×3016.5180°
265-9004左用
265-9102右用35×3519.0
265-9104左用
265-9202右用40×4021.5
265-9204左用
265-9302右用45×4524.0
265-9304左用
265-9402右用50×5026.5
265-9404左用

型番リスト

型番
幅(mm)
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

265-9102

64
右用
10

1個

2,628( 2,891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム用の抜き差し蝶番。
【特長】
・開き角度は180度。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

カタログ

 

265-9102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型の型番265-9102のページです。
型番265-9102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型

アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

      段付抜差し蝶番

      段付抜差し蝶番

        クリーンヒンジ_HG-CV-127

        クリーンヒンジ_HG-CV-127

          重量用抜き差し蝶番 HNH型

          重量用抜き差し蝶番 HNH型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

              ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

              ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                  ステンレス製抜き差し蝶番

                  ステンレス製抜き差し蝶番

                    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

                    ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                        Zwei L ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701

                        Zwei L ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701

                          オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

                          オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日東工器
                            通常価格 2,531円 2,297円 682円 17,910円 1,388円 598円 1,296円 4,271円 759円 558円 1,997円 47,459円 2,574円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓
                            本体材料 亜鉛合金 アルミ合金 SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) アルミ
                            長さ(mm) 45 65 60 127 - - 30 70 - 40 65 - 101.5
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め ワンタッチ 木ねじ(別売) ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            装置フレームの開閉部品に
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/24
                            装置のフレームで開閉する部分の部品に、この蝶番(265-9002、265-9004)を使用しました。使用したアルミフレームとナットはSUS社製のもので、それにこの蝶番を取り付けましたが、とくに問題はありません。横にネジ2点止めの蝶番は複数あるのですが、探していた蝶番が縦に2点止めのもので、その商品が見つからず、この1点止めのものを購入しました。縦に2点止めの蝶番があるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            265-9002
                            265-9004
                            265-9104
                            265-9202
                            265-9204
                            265-9302
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            勝手違い

                            2,531円

                            ( 2,784円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1059右用

                            2,772円

                            ( 3,049円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1059左用

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1064左用

                            3,062円

                            ( 3,368円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1069右用

                            3,062円

                            ( 3,368円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1069左用

                            3,229円

                            ( 3,552円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1074右用

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました