(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,897円 ~ 3,067円
税込価格
3,187円 ~ 3,374円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番 28300・28400 外形図1

規格表

型 番材 料仕 上HWP1P2扉 幅扉高さ扉 厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
28300ステンレス鋼
(SCS14)
鏡面研磨3839726450以下700以下21以下1671755
2840050507.5342262390

注意・禁止事項

  • 蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
39
-

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
50
10

1個

3,067( 3,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

      ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

      ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

        ステンレス鋼製蝶番 28100

        ステンレス鋼製蝶番 28100

          ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

          ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

            ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

            ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

              ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

              ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                ステンレス鋼製蝶番_SR型

                ステンレス鋼製蝶番_SR型

                  ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                  ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                    ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                    ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

                        ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                        ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                          ステンレス製薄口蝶番

                          ステンレス製薄口蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,897円 3,826円 2,297円 4,307円 2,897円 588円 1,797円 488円 3,518円 2,352円 438円 301円 419円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス(SUS430)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 木ねじ(付属)

                            ステンレス鋼製蝶番 28300・28400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました