(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製蝶番 28100

ステンレス鋼製蝶番 28100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,307円
税込単価
4,738円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番 28100 外形図

製品仕様

型番材料仕上扉幅扉高さ扉厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
28100ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨450以下700以下21以下1671778.5

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28100

1個

4,307( 4,738円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

カタログ

 

28100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番 28100の型番28100のページです。
型番28100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製蝶番 28100

ステンレス鋼製蝶番 28100

    超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

    超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

      ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

      ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

        HND ピッチアジャスタブルヒンジ

        HND ピッチアジャスタブルヒンジ

          HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

          HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

            HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

            HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

              56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

              56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

                180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

                  ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

                  ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

                    ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

                    ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

                      ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

                      ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

                        ステンレス特装車ヒンジ B-1803

                        ステンレス特装車ヒンジ B-1803

                          HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

                          HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック エスコ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック
                            通常価格 4,307円 104円 5,602円 4,920円 3,565円 1,997円 1,190円 2,399円 2,797円 4,504円 2,597円 2,840円 2,597円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛ダイカスト SCS13 亜鉛ダイカスト 羽:鉄SPCC・三価クロメート、軸:ステンレス(SUS304) 亜鉛合金 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) 黄銅 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム
                            長さ(mm) 38 10 - 76 - - 60 30 40 68 30 72 -
                            幅(mm) 43 10.6 38 60 - - 56 25 70 - 70 - -

                            ステンレス鋼製蝶番 28100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました