(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製蝶番_27800/27900 (型番リスト)

ステンレス鋼製蝶番_27800/27900
通常価格(税別)
3,826円 ~ 4,879円
税込価格
4,209円 ~ 5,367円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番_27800/27900 外形図

製品仕様

  • 蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

規格表

型 番材 料仕 上LL1L2P1P2P3P4扉 幅扉高さ扉 厚耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2ヶ
質量g
27900ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨58384213.516.52120450
以下
700
以下
21
以下
1671770
278007252571627222185

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72

1個

4,879( 5,367円 )

4日目

58

1個

3,826( 4,209円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

    ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

    ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

      ステンレスマリンヒンジ B-1225

      ステンレスマリンヒンジ B-1225

        黄銅引抜平型蝶番 B-201

        黄銅引抜平型蝶番 B-201

          マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)

          マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)

            重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

            重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

              スチール製横長蝶番

              スチール製横長蝶番

                ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                  低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                  低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                    ステンレス鋼製丁番 SBR40

                    ステンレス鋼製丁番 SBR40

                      ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

                      ステンレス鋼製ガードリブ蝶番 HG-BF1

                        ステンレスマリンヒンジ B-1226

                        ステンレスマリンヒンジ B-1226

                          黄銅二軸蝶番 B-213

                          黄銅二軸蝶番 B-213

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,826円 2,797円 994円 1,770円 904円 2,210円 251円 2,897円 7,366円 852円 858円 1,188円 2,080円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SCS14) 黄銅 ステンレス鋼板(SUS316) 黄銅条(C3604BD) ステンレス鋼板(SUS316) 黄銅鋳物 スチール(SPCC) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS316) 快削黄銅
                            幅(mm) 38 70 67.5 - 60 - - 38 - 35 50 74 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト