(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
59,500円
税込単価
65,450円

扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適。【特長】・重量扉の開閉に際し、重さを軽...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 外形図

製品仕様

品番HG-JH210
材料ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
開き角度110°
仕様アシストトルク:20.58N・m(210kgf・cm)(1ヶ使用時)
内蔵ダンパー最大負荷トルク:7N・m(71.4kgf・cm)
内蔵ダンパー使用温度範囲:0℃~40℃
ヒンジ動作角度範囲:0°~ 110°

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

使用例

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 使用例

注意・禁止事項

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-JH210

1個

59,500( 65,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせます。安全対策に最適。
【特長】
・重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジです。
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
・ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。
・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
・ステンレス鋼製(内蔵ダンパー部を除く)で、耐食性・剛性に優れています。
・3万回の開閉テストをクリアしています。

カタログ

 

HG-JH210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210の型番HG-JH210のページです。
型番HG-JH210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

    マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

    マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

      ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

        薄型板金用補強プレート 292-0702

        薄型板金用補強プレート 292-0702

          ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

            クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

            クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

              ステン8~12mmハカマ蝶番

              ステン8~12mmハカマ蝶番

                ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                  ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                  ピン ロック ヒンジ(PLH568)

                    ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

                    ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)No.156

                      ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155

                      ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)No.155

                        キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

                        キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

                          ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                          ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                            メーカー スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スリーナイン島野 スガツネ工業 イマオコーポレーション ベスト ベスト タキゲン製造 イマオコーポレーション
                            通常価格 59,500円 2,521円 30,780円 368円 27,981円 2,011円 239円 45,042円 1,154円 10,238円 10,797円 577円 785円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番 特殊蝶番 - ガラス蝶番 抜差し蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 ダンパー なし(通常) なし(通常) - なし(通常) ストッパー・クリック - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛ダイカスト 黄銅 黄銅 亜鉛合金(ZDC) ステンレス 黄銅 スチール 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄 ステンレス鋼板(SUS430) スチール
                            長さ(mm) 167 - 112 44 56 75 - 229.5 56 151 151 - -
                            幅(mm) 85 14 55 - 55 20 - 55 - 21 21 - -

                            ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました