(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-218
超重量用隠し蝶番 RS型 ヒンジ RS

超重量用隠し蝶番 RS型 RS-218

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,175円
税込単価
18,893円

開閉頻度の多い扉の蝶番として最適な超重量用隠し蝶番です。【特長】・リンク部分と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の目安(メーカーカタログのP.128)より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
  • 板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

RS-218 の仕様・寸法情報

商品情報

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用

ステンレス鋼製

ステンレス鋼製

亜鉛合金製・光沢クロメート処理

亜鉛合金製・光沢クロメート処理

亜鉛合金製・電着塗装 / ブラック仕上

亜鉛合金製・電着塗装/ブラック仕上

寸法図

RS型の寸法図

RS型の寸法図

RS型の寸法図

RS型の寸法図

RS型の寸法図

RS型の寸法図

二硫化モリブデン入りポリアミドを使用(亜鉛合金製のみ)(リンク・ブッシュ)

二硫化モリブデン入りポリアミドを使用(亜鉛合金製のみ)(リンク・ブッシュ)

ステンレス鋼製

No.部品名材料仕上
本体ステンレス鋼(SCS14)ヘアライン仕上
アームステンレス鋼(SUS316)
リンクステンレス鋼
ブッシュ
品番LL1BB1HhtP1P2P3P4Xd扉厚開き角度付属ねじ質量g 
RS-218SS117.56279.428.642.112.910.59589217.56.4Φ5.6穴Φ10皿45以上180゜4.8×387801ヶ
RS-220SS139.77697.534.95116.212114104268.57Φ6.2穴Φ11.7皿51以上5.5×3814061ヶ

亜鉛合金製

No.部品名材料仕上
本体亜鉛合金光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック(品番末尾E)
アーム
リンク二硫化モリブデン入りポリアミド-
ブッシュ
品番仕上LL1BB1HhtP1P2P3P4Xd扉厚開き角度付属ねじ質量g 
RS-218光沢クロメート処理117.56279.428.642.112.910.59589217.56.4Φ5.6穴Φ10皿45以上180゜4.8×387801ヶ
RS-220139.77697.534.95116.212114104268.57Φ6.2穴Φ11.7皿51以上5.5×3814061ヶ
RS-218E電着塗装/ブラック117.56279.428.642.112.910.59589217.56.4Φ5.6穴Φ10皿45以上4.8×387801ヶ
RS-220E139.77697.534.95116.212114104268.57Φ6.2穴Φ11.7皿51以上5.5×3814061ヶ

型番リスト

型番
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
用途
本体仕上
扉厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-218

[亜鉛合金] 亜鉛合金
117.5
79.4
標準
光沢クロメート処理
45以上
10

1個

17,175( 18,893円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉頻度の多い扉の蝶番として最適な超重量用隠し蝶番です。
【特長】
・リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)
・ステンレス鋼製と亜鉛合金製(光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック仕上)があります
・扉を閉じた状態では蝶番は隠れて見えません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の目安(メーカーカタログのP.128)より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
  • 板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

カタログ

 

RS-218で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用隠し蝶番 RS型の型番RS-218のページです。
型番RS-218に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超重量用隠し蝶番 RS型

超重量用隠し蝶番 RS型

    マウンティングプレート 100-06AW

    マウンティングプレート 100-06AW

      サーバーラックヒンジ B-142

      サーバーラックヒンジ B-142

        連動蝶番 B-16

        連動蝶番 B-16

          キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

          キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

            マウンティングプレート 100-P4A-30

            マウンティングプレート 100-P4A-30

              抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

              抜差型ピボットヒンジ(B-119・鉄製)

                ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                  マウンティングプレート 100-04A-W-32

                  マウンティングプレート 100-04A-W-32

                    ステンレスキュービクル用抜差裏蝶番 B-1538

                    ステンレスキュービクル用抜差裏蝶番 B-1538

                      ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                      ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                        四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

                        四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

                          ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                          ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 16,201円 478円 578円 2,823円 428円 215円 407円 12,600円 468円 1,454円 10,653円 2,248円 555円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 抜差し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ピボット蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 蝶番関連部品 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 スプリング付 なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め - ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め 溶接
                            取付種類 皿穴 丸穴 丸穴 皿穴 - 丸穴 - 丸穴 丸穴 - 丸穴 長穴 -
                            開き角度(deg) 180 - - - - - - - - - - - -

                            超重量用隠し蝶番 RS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-218E
                            RS-218SS
                            RS-220
                            RS-220E
                            RS-220SS
                            RS-SS/RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材料 長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            用途 本体仕上 扉厚
                            (mm)

                            16,201円

                            ( 17,821円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[亜鉛合金] 亜鉛合金117.579.4標準電着塗装/ブラック45以上

                            58,115円

                            ( 63,927円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)117.579.4耐食性 / 標準ヘアーライン45以上

                            27,097円

                            ( 29,807円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[亜鉛合金] 亜鉛合金139.797.5標準光沢クロメート処理51以上

                            24,119円

                            ( 26,531円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[亜鉛合金] 亜鉛合金139.797.5標準電着塗装/ブラック51以上

                            72,009円

                            ( 79,210円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)139.797.5耐食性 / 標準ヘアーライン51以上

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました