(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSX-100L
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型 ヌキサシチョウバン LSX-100

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型 LSX-100L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,019円
税込単価
2,221円

【特長】・扉の開閉には欠かせありません。・ステンレス製で耐食性に優れています。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

LSX-100L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製抜き差し丁番 LSX-100型:関連画像

LSX-100R(LSX-100Lは勝手違いとなる)

製品仕様

No.部品名材料仕上
1本体Aステンレス(SUS304)鏡面研磨
2本体Bステンレス(SUS304)鏡面研磨
3ステンレス(SUS304)-
型番仕様扉質量質量
LSX-100L左用30kg以下/2ヶ170g
LSX-100R右用30kg以下/2ヶ170g

注意・禁止事項

扉質量は縦2ヶ所使いの場合の参考地です。実際は現品にてご確認下さい。

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSX-100L

左用
10

1個

2,019( 2,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉には欠かせありません。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・左右勝手違いがあります。
【用途】
・小型扉、計測機器、通信機器などに使用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

LSX-100Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型の型番LSX-100Lのページです。
型番LSX-100Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

    ステンレス製抜き差し旗蝶番

    ステンレス製抜き差し旗蝶番

      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

        ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

        ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

          ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

          ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

            サーバーラックヒンジ B-141-1

            サーバーラックヒンジ B-141-1

              クリーンヒンジ_HG-CV-127

              クリーンヒンジ_HG-CV-127

                ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P

                ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P

                  オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

                  オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

                    オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

                    オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

                      縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)

                      縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)

                        コーナーリフトヒンジ FB-744

                        コーナーリフトヒンジ FB-744

                          重量用ハタ蝶番

                          重量用ハタ蝶番

                            メーカー スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 日東工器 日東工器 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 2,019円 2,254円 1,997円 249円 1,296円 1,601円 17,910円 1,184円 7,068円 2,574円 2,545円 1,208円 7,946円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) ベアリング内臓 ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) スチール アルミ ステンレス鋼鋳物(SUS316) アルミニウム合金 SUS304
                            長さ(mm) 100 50 65 - 30 90 127 - - 101.5 - - -
                            幅(mm) 60 60 40 - - 19.5 100 - - 110 - - -

                            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置のドア部分に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            装置のドア部分に取り付けて使用しています。自社の製品が洗浄機になりますので、耐食性、防錆性、衛生面などを考慮してステンレス製であるこの商品を標準的に選定しています。仕様によっては他の蝶番と使い分けもしています。取り付けなどに問題はなく、不具合などもなく使用していますので問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSX-100R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い

                            2,019円

                            ( 2,221円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右用

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました