(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSS-Z-A65
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型 ヒラチョウバン LSS

ステンレス鋼製平蝶番 LSS型 LSS-Z-A65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

LSS-Z-A65 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製平蝶番 LSS型 LSS-H-N65外形図

LSS-H-N65

ステンレス鋼製平蝶番 LSS型 LSS-Z-N65外形図

LSS-Z-N65

製品仕様

型番取付穴耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
LSS-H-A65なし24525125
LSS-H-N65あり
LSS-Z-A65なし
LSS-Z-N65あり

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体Aステンレス鋼
(SUS304)
ヘアーライン仕上
2本体B
3-
4座金

型番リスト

型番
取付方法
取付種類
取付穴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSS-Z-A65

溶接
-
なし
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

Loading...

LSS-Z-A65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製平蝶番 LSS型の型番LSS-Z-A65のページです。
型番LSS-Z-A65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

    ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

    ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

      ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

      ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

        ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

        ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

          ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

            ステンレス鋼製蝶番 28100

            ステンレス鋼製蝶番 28100

              LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

              LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

                ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                  ステンレス鋼製蝶番_SR型

                  ステンレス鋼製蝶番_SR型

                    ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                    ステンレス鋼製横型蝶番_YHS

                      ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                      ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

                        ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                        ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                          平蝶番 F-A型

                          平蝶番 F-A型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,797円 2,297円 3,826円 3,738円 2,897円 4,307円 438円 5,602円 488円 588円 447円 301円 128円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)
                            長さ(mm) 65 26.5 - - - 38 - - - - - - -
                            幅(mm) 56 - 38 - - 43 - 38 35 - 32 - -

                            ステンレス鋼製平蝶番 LSS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSS-Z-N65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付方法 取付種類 取付穴

                            2,277円

                            ( 2,505円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ねじ止め[皿穴] 皿穴あり

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました