(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-HG-SUS-M4040-8
ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型 ファスナー AS

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型 AS-HG-SUS-M4040-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

取付ねじ、ASナットのセット品です。【特長】・アルミフレームの取付構にピッタリ...

詳細情報を確認する

AS-HG-SUS-M4040-8 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製丁番 ASセット_AS-HG-SUSの仕様

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型:関連画像

SUS製丁番 ASセット_AS-HG-SUS イメージ

SUS製丁番 ASセット_AS-HG-SUSの寸法例

取付寸法図

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型:関連画像

AS-HG-SUS-M3020 取付例

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型:関連画像

AS-HG-SUS-M3030 取付例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型:関連画像

AS-HG-SUS-M3040 取付例

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型:関連画像

AS-HG-SUS-M4040 取付例

 

(単位:mm)

 

セット品番 適合アルミフレーム 構成部品
AS-HG-SUS-M3020-8 溝幅6
溝幅8
丁番 AS-HG-SUS-M3020:1ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
ASナット AS-6M4:2ヶ
AS-HG-SUS-M3030-8 溝幅8 丁番 AS-HG-SUS-M3030:1ヶ
AS-HG-SUS-M3040-10 溝幅8
溝幅10
丁番 AS-HG-SUS-M3040:1ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
AS-HG-SUS-M4040-8 溝幅8 丁番 AS-HG-SUS-M4040:1ヶ
AS-HG-SUS-M4040-10 溝幅10 丁番 AS-HG-SUS-M4040:1ヶ

型番リスト

型番
幅(mm)
適合アルミフレーム溝幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HG-SUS-M4040-8

64
8
10

1個

4,830( 5,313円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付ねじ、ASナットのセット品です。
【特長】
・アルミフレームの取付構にピッタリ合う、アルミフレーム専用丁番です。このため余分な座金などは不要です。
・摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。
・動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
・ステンレス鋼製のため耐食性に優れます。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

カタログ

AS-HG-SUS-M4040-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型の型番AS-HG-SUS-M4040-8のページです。
型番AS-HG-SUS-M4040-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

    ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

    ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

      アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

      アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

        アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

        アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

          アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030

          アルミ合金製丁番 AS-HG-ALM3030

            ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

            ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

              ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

              ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

                オール樹脂製平蝶番 218-9220

                オール樹脂製平蝶番 218-9220

                  ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                  ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                    ステンレス溶接蝶番

                    ステンレス溶接蝶番

                      ステンレス鋼製丁番 SBR40

                      ステンレス鋼製丁番 SBR40

                        ステンレス鋼製蝶番 28100

                        ステンレス鋼製蝶番 28100

                          ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

                          ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 4,463円 2,997円 3,489円 2,989円 2,989円 633円 1,184円 398円 3,826円 154円 852円 4,307円 3,675円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ポリアミド ステンレス鋼(SCS14) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ(mm) 68 68 68 68 68 - - 60 - - 40 38 100
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-HG-SUS-M3020-8
                            AS-HG-SUS-M3030-8
                            AS-HG-SUS-M3040-10
                            AS-HG-SUS-M4040-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)

                            4,463円

                            ( 4,909円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10438

                            4,749円

                            ( 5,224円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10508

                            4,847円

                            ( 5,332円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105710

                            5,268円

                            ( 5,795円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106410

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました