(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製丁番 SBR40

ステンレス鋼製丁番 SBR40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れた丁番。【特長】・丁番を閉じた時、ねじの頭が...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製丁番 SBR40 外形図

製品仕様

  • 耐荷重は丁番2ヶ使いの場合の値です。

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
SBR40ステンレス鋼(SUS304)素地69721

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBR40

10

1個

852( 937円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れた丁番。
【特長】
・丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造。
・丁番はめねじ加工済。

カタログ

 

Loading...

SBR40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製丁番 SBR40の型番SBR40のページです。
型番SBR40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製丁番 SBR40

ステンレス鋼製丁番 SBR40

    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

      ステンレス製薄口蝶番

      ステンレス製薄口蝶番

        スチール製薄口普通蝶番

        スチール製薄口普通蝶番

          マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)

          マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(MCH)

            オール樹脂製平蝶番 218-9220

            オール樹脂製平蝶番 218-9220

              ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

              ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                スチール製厚口蝶番

                スチール製厚口蝶番

                  スチール製横長蝶番

                  スチール製横長蝶番

                    ステンレス製厚口蝶番

                    ステンレス製厚口蝶番

                      ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                      ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                        ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

                        ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

                          段違い蝶番

                          段違い蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 イマオコーポレーション スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 852円 1,836円 419円 226円 2,720円 398円 605円 331円 251円 672円 3,826円 515円 336円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS430) スチール(SPCC) - ポリアミド ステンレス(SUS304) スチール(SPCC) スチール(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS304) SUS304
                            長さ(mm) 40 - - - 60 60 - - - - - 20 -
                            幅(mm) 35 - - - - 40 - - - - 38 14 -

                            ステンレス鋼製丁番 SBR40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました