(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA180-5814-05
スプリング蝶番 SA型 スプリングヒンジ SA

スプリング蝶番 SA型 SA180-5814-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,769円
税込単価
18,446円

ばね反力により扉を自動的に閉める蝶番です。【特長】・ばね反力の強さを六角棒スパ...

詳細情報を確認する

SA180-5814-05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スプリング蝶番 SA型 外形図01

SA120

スプリング蝶番 SA型 外形図02

SA180

※ 扉を閉めた時、羽根同士は平行になりません。

製品仕様

【スプリング強さの調節】
 
【取付位置】
スプリング蝶番 SA型 製品仕様01

左吊元の場合を示します。六角棒スパナで頭部を
少し回し、ピンが抜きやすい位置でピンを抜いて
ください。

スプリング蝶番 SA型 製品仕様02

ばね反力は頭部を回すほど強くなり、3段階で設
定できます。頭部を回し、内筒の穴と決め穴が一
致する箇所をピンで刺して設定してください。

スプリング蝶番 SA型 製品仕様03

規格表

型 番材 料仕 上td扉幅耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ耐荷重N/3ヶ耐荷重kgf/3ヶ質量g
SA120-5314-01アルミニウム
合金
アルマイト
処理
4φ5.3穴
φ10皿
1000
以下
1962029430175
SA180-5814-013924058860260
SA120-5314-05ステンレス鋼
(SUS304)
素地2.5φ5.5穴
φ9皿
1962029430303
SA180-5814-0533924058860526

注意・禁止事項

  • 使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャ及び内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
  • 取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
本体材料
用途
本体仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA180-5814-05

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
標準 / 耐食性
素地
10

1個

16,769( 18,446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ばね反力により扉を自動的に閉める蝶番です。
【特長】
・ばね反力の強さを六角棒スパナで3段階で調節できます。
・ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。
【用途】
・小型扉、計測機器、通信機器などに使用。

カタログ

 

SA180-5814-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング蝶番 SA型の型番SA180-5814-05のページです。
型番SA180-5814-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング蝶番 SA型

スプリング蝶番 SA型

    スプリング自由蝶番 DA型

    スプリング自由蝶番 DA型

      バネ蝶番(両開)

      バネ蝶番(両開)

        REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

        REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

            スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

            スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

              アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

              アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

                ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

                  トルクヒンジ PHK型

                  トルクヒンジ PHK型

                    スプリング付角型裏蝶番 B-81

                    スプリング付角型裏蝶番 B-81

                      REELL トルクヒンジ MH15型

                      REELL トルクヒンジ MH15型

                        ロータリーダンパー TD38

                        ロータリーダンパー TD38

                          スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

                          スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 TOK タキゲン製造
                            通常価格 9,872円 10,965円 1,434円 7,497円 968円 353円 12,151円 2,146円 8,793円 678円 3,897円 1,158円 571円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 スプリング付 スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) ダンパー スプリング付
                            長さ(mm) 180 - - 40.6 25 - - - 98.4 - 85 42 56
                            幅(mm) 80 - 44 38 60 - 146 - - - 57.2 22 51
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用

                            スプリング蝶番 SA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか?
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            Q 音がするのですが?
                            A
                            使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
                            Q スプリング丁番SA型(型番:SA120-5314-01およびSA120-5314-05)に使用されているピンをなくしてしまったのですが、ピンのみの購入は可能ですか?
                            A
                            ピンのみのご提供は行っておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SA180-5814-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材料 用途 本体仕上

                            9,872円

                            ( 10,859円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[アルミニウム] アルミ合金標準アルマイト処理

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました