(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,164円 ~ 2,537円
税込価格
1,280円 ~ 2,791円

扉の開閉には欠かせない。【特長】・オールステンレス鋼製のスプリング蝶番で、耐食...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型 関連画像

※下表トルク時

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型 SH-60C、SH-80C外形図

SH-60C、SH-80C

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型 SH-100C外形図

SH-100C

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
2ばね-
3

規格表

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
40
10

1個

1,164( 1,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
50
10

1個

2,537( 2,791円 )

4日目

100
50
10

1個

2,475( 2,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。
【特長】
・オールステンレス鋼製のスプリング蝶番で、耐食性に優れています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

    LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

    LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

      ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

      ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型

        バネ蝶番(両開)

        バネ蝶番(両開)

          スプリング蝶番

          スプリング蝶番

            LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

            LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

              ダンパー蝶番 (PBT)

              ダンパー蝶番 (PBT)

                ステンレス バネ丁番 片開

                ステンレス バネ丁番 片開

                  ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                  ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                    自由丁番 両開き/片開き

                    自由丁番 両開き/片開き

                      スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

                      スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

                        アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                        アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                          スプリング蝶番 高耐久タイプ

                          スプリング蝶番 高耐久タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック ミスミ スガツネ工業 ミスミ 和気産業 ミスミ 杉田エース タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 1,164円 279円 2,146円 1,434円 198円 833円 1,779円 521円 - 8,799円 172円 12,600円 647円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番
                            付加機能 スプリング付 スプリング付 なし(通常) スプリング付 スプリング付 なし(通常) ダンパー スプリング付 ダンパー なし(通常) スプリング付 なし(通常) スプリング付
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304 ステンレス鋼(SUS304) PBT ステンレス 亜鉛ダイカスト SUS304・スチール・真鍮 ステンレス鋼板(SUS304) アルミ合金 SUS304
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め

                            ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました