(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,297円
税込単価
2,527円

中荷重扉用のガラス蝶番。【特長】・ステンレス鋼製で、耐食性に優れる・扉穴加工は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型 外形図

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
CR
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)アームステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(3)ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(4)プレート亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(5)パッキン軟質ポリエチレンナチュラル
(6)プレート取付ねじステンレス鋼(SUS304)素地

※丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

付属品

  • ガラス押さえ込みパッキン(2枚)
  • 座金組込み十字穴付トラス小ねじ(ばね座金、平座金)M4×12(2ヶ)
ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型 製品仕様

取付穴加工図

規格表

型 番扉 幅扉高さガラス厚扉質量
XL-GH03-48-0CR650以下900以下5、6、812kg以下/2ヶ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XL-GH03-48-0CR

10

1個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

中荷重扉用のガラス蝶番。
【特長】
・ステンレス鋼製で、耐食性に優れる
・扉穴加工は蝶番1ヶにつき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません
【用途】
・ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

XL-GH03-48-0CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型の型番XL-GH03-48-0CRのページです。
型番XL-GH03-48-0CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

    ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

    ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用

      200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

      200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

        三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

        三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

          ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

          ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

            180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

            180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

              180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

              180°開き連続扉用蝶番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

                三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

                  LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                  LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

                    平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                    平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                      キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                      キャッチ付面付丁番 2000RV-2

                        ヒンジピン 203-0702型

                        ヒンジピン 203-0702型

                          キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

                          キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,297円 2,994円 6,407円 10,199円 473円 4,052円 132円 5,031円 15,831円 275円 909円 186円 1,737円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 隠し蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 - 隠し蝶番 ハタ蝶番 蝶番関連部品 特殊蝶番 蝶番関連部品 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) - なし(通常) ダンパー - その他 - その他
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) - 亜鉛合金 - 亜鉛合金 ステンレス鋼 - ポリアセタール
                            長さ(mm) 52 48 69 160 20 60 60 120 46 27 86 - 37
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 - - 左右兼用 - 左右兼用 - 左右兼用

                            ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました