(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円

ガラスやアクリル板に最適。【特長】・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。・アルミ...

詳細情報を確認する

型番

GH-34/0SS 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ガラス蝶番付加機能なし(通常)
本体材料[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)38.5
勝手違い左右兼用取付方法ねじ止め
取付種類[皿穴] 皿穴用途標準 / 耐食性
本体仕上素地扉質量(kg)4以下/2ヶ

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用) 外形図

製品仕様

型番扉幅扉高さガラス厚扉質量質量
GH34-0SS450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ15g

※ガラスサイズは質量を優先してください。

部品構成

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用) 部品構成図

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体ステンレス鋼(SUS304)素地
2アーム
3ステンレス鋼
4化粧プレートアルミニウム合金スピン仕上、シルバーアルマイト処理
5ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
6※プレート取付ねじステンレス鋼素地

※十字穴付トラス小ねじM3×6

技術情報・設計アイデア

ガラス加工図

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用) ガラス加工図

ガラス厚により穴加工位置が変わります。

ガラス加工図

ガラス厚A
419
518
617

注意・禁止事項

丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-34/0SS

1個

558( 614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ガラスやアクリル板に最適。

【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)の型番GH-34/0SSのページです。
型番GH-34/0SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)

    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

    キャッチ付ガラス丁番 ASセット GHC34-8型 かぶせ扉用

      SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

      SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS

        SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

        SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

          キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

          キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 GHC34-8型

            SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

            SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

              キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

              キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

                ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K

                  ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                  ステンレス鋼製ガラス蝶番 インセット扉用 XL-GH03-48-0型

                    ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                    ガラス蝶番 GH34-0型 インセット扉用

                      LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                      LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

                        ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                        ガラス蝶番 TTS-5041/TTS-5042

                          ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                          ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業
                            通常価格 558円 2,680円 2,276円 648円 998円 1,827円 1,737円 1,216円 2,097円 749円 1,216円 22,785円 668円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 黄銅
                            長さ(mm) 38.5 65 65 37.6 37 65 37 38.5 52 38.5 38 - 38
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ステンレス鋼製ガラス丁番 GH34-0SS(インセット扉用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト